メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND - No Recommended Replacements Available - NRND
RAJ306000GFT is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

RAJ306000GFT is general-purpose Motor control IC for three phase brush-less DC motor applications. The RAJ306000 has built in MCU (RL78/G1F) and a pre-driver. This has three half bridge circuits and can drive two N channel-MOSFET (High-side and Low-side).

特長

  • Operating power supply voltage: 6V to 30V
  • Operating temperature : Ta = -40°C to +85°C
  • Support function of Input terminal for Speed control signal and signal of Start/Stop.
  • Built-in 5V regulator
  • Low power consumption VM current (excluding 5V/7V regulator and charge-pump) : [MCU block]: +5.2mA (HS Mode : fIH = 32MHz, VDD = 5V) [pre-driver block]: + 13.5mA [VM = 22.5V] VM standby current : 64µA (typ.)
  • GPIO : 28ch, Port for Input : 2ch

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.35 MB English
カタログ PDF 13.27 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.53 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 174 KB English
アプリケーションノート PDF 1.57 MB English
アプリケーションノート PDF 1.49 MB English
アプリケーションノート PDF 1.53 MB English
アプリケーションノート PDF 1.39 MB English
パンフレット PDF 600 KB 简体中文 , English
9件

ビデオ&トレーニング

New RAJ306000 IC from Renesas provides Benchmark Sensor-less BLDC Performance

The RAJ306000 is an All-in-one BLDC motor control solution from Renesas, for both hall sensor and sensorless operation. In this video we demonstrate the sensorless operation, along with many of the other features of our solution.