基本ライブラリ
デジタルIO
アナログIO
拡張IO
時間
数学
三角関数
乱数
ビットバイト操作
割り込み
シリアル通信
標準ライブラリ
Ethernet
Ethernetサーバー
Ethernetクライアント
サーボモーター
ステッピングモーター
キャラクタ液晶表示
EEPROM
SPI通信
I2C通信(Wire)
メモリカード
メモリカード(File操作)
周期処理(MsTimer2)
時計(RTC)
ユーティリティ
乱数
乱数を取得するためのライブラリです。
randomSeed
- 概要
- 乱数を得るための種を与えます。この種が同じ場合、毎回同じ順番で乱数が得られます。
- 文法
- randomSeed(unsigned int seed)
- パラメータ
- seed: 種となる値
- 戻り値
- なし
random
- 概要
- 乱数を取得します。この関数を使う前に一度はrandomSeedを呼んでください。
- 文法
- long random(long min_num, long max_num)
- パラメータ
- min_num: 乱数の取りうる最小値。省略可
max_num: 乱数の取りうる最大値。省略可 - 戻り値
- 乱数(long)
サンプルプログラム
0~99までの乱数を100ms間隔でシリアル通信で出力する。
#include <Arduino.h>
#define INTERVAL 100
void setup()
{
Serial.begin(9600);
randomSeed(millis());
}
void loop()
{
Serial.println( random(0, 100) );
delay(INTERVAL);
}