RA6E1 Fast Prototyping Board
RA6E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E10F2CFPマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
EK-RA6E2 評価キットを使用すると、RA6E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 1.47 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.11 MB English | |
回路図 | ZIP 71.92 MB | |
アプリケーションノート | PDF 217 KB | |
パンフレット | PDF 412 KB | |
パンフレット | PDF 550 KB English | |
プレゼンテーション | PPS 15.63 MB | |
7件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
3件
|
RA6E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E10F2CFPマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.
Renesas RA6 Series Innovation Kits for Connected IoT Applications | ブログ | 2022年4月5日 |
Develop Faster Using Example Projects for RA MCU Innovation Kits for IoT | ブログ | 2022年1月28日 |
Quickly Programming RA MCU Innovation Kits for IoT | ブログ | 2022年1月28日 |
Accelerate Debugging Using RA MCU Innovation Kits for IoT Applications | ブログ | 2021年11月18日 |
Beginning to Innovate Has Never Been Easier | ブログ | 2021年11月11日 |
EK-RA6E2 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6E2 ユーザーズマニュアルを参照してください。