メインコンテンツに移動

インバータ制御向け RXマイコン

インバータ制御向けのRXマイコンは、SHコントローラやH8SXなどで培ったモータ制御向けタイマなどのインバータ制御向け機能を搭載し、従来製品からの継承性を強化した製品です。産業で要求の高い5V電源にも対応し、さらに12bitA/Dや3ch同時サンプリングホールド回路、プログラマブルゲインアンプ、コンパレータなど、アナログ系機能も充実しています。

注目のインバータ制御向け製品

画像
インバータ制御向け RXマイコン
製品名 代表的な機能 最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RX13T モータ制御タイマ, FPU, POR/LVD, ADC, PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 32MHz, 32-48ピン, 2.7-5.5V
RX24T モータ制御タイマ (2モータ制御), FPU, POR/LVD, ADC, PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 80MHz, 64-100ピン, 2.7-5.5V
RX24U モータ制御タイマ (2モータ制御), FPU, POR/LVD, ADC, 疑似差動PGA, コンパレータ, E2データフラッシュ 80 MHz, 100-144ピン, 2.7-5.5 V
RX23T モータ制御タイマ, FPU, POR/LVD, ADC, コンパレータ 40MHz, 48-64ピン, 2.7-5.5V
RX26T モータ制御タイマ(2モータ制御+PFC), ADC,DAC, I3C Basic, CAN FD, PGA, コンパレータ 120 MHz, 48-100ピン, 2.7-5.5V
RX66T モータ制御タイマ(4モータ制御), ADC, DAC, CAN, USB (H/F/OTG選択可), 疑似差動PGA, コンパレータ 160 MHz, 64-144ピン, 2.7-5.5 V
RX63T モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC ,DMAC, CAN, USB (H/F/OTG選択可), コンパレータ, データフラッシュ 100 MHz, 48-144ピン, 2.7-5.5 V
RX62T モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN, PGA, コンパレータ, データフラッシュ 100 MHz, 64-112ピン, 2.7-5.5 V
RX62G モータ制御タイマ, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN, PGA, コンパレータ, データフラッシュ 100MHz, 100 - 112 pins, 4.0V - 5.5V
RX72T モータ制御タイマ(4モータ制御), モータ制御アクセラレータ, ADC, DAC, CAN, USB (H/F/OTG 選択可), 疑似差動PGA, コンパレータ 160 MHz, 100-144 ピン, 2.7-5.5 V

RX モータソリューション

画像
rssk-for-bldc-motor

Evaluation System for BLDC Motor

永久磁石同期モータを容易に評価できるソリューションキット。 CPUカードと合わせて使用することで、様々なルネサス製マイコンでモータ制御が可能

画像
RX24TCPUCard

CPU Card

Evaluation System for BLDC Motorのオプションボード。CPUカードを付け替えることで、様々なマイコンでモータ評価が可能。ボード単体でもマイコン評価可能。

画像

Renesas Motor Workbench

リアルタイムにマイコン内部変数の波形表示を行うことや、自動でベクトル制御のパラメータを抽出したりすることが可能

 

パートナーの紹介

画像
Desk Top Laboratories Inc.

パワーエレクトロニクス用開発ツール販売、モータ制御プログラム開発受託、コンサルティング業務

株式会社デスクトップラボ

TEL: 042-689-6247
e-mail: [email protected]
http://desktoplab.co.jp/

画像
株式会社北斗電子

プログラマ製品からマイコンを搭載した組み込みボードを豊富にラインアップし、モータ制御学習キットなどを提供しています。

株式会社北斗電子

TEL: 011-640-8800
e-mail:[email protected]
http://www.hokutodenshi.co.jp/index.htm

画像
日立産業制御ソリューションズ

モータ(インバータ)制御の開発支援・提案・研究
1.制御基板や制御ソフトを含めた製品開発の受託
2.お客様の目的、仕様に合わせたソフトのカスタマイズ
3.お客様製品の評価、技術課題に対するコンサルティング

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

TEL: 03-3251-7245
e-mail:[email protected]
http://www.hitachi-ics.co.jp/

ドキュメント

ダウンロード

分類 タイトル 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|v3.04.00;CC-RX|v3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 10.08 MB English
アプリケーション: メディカル&ヘルスケア, 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器, 電源アダプタ&チャージャ
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|v3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.19 MB English
アプリケーション: メディカル&ヘルスケア, 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器, 電源アダプタ&チャージャ
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 101.88 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 81.81 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 80.40 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.27 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 14.97 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 16.02 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.62 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.76 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 24.21 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.83 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.86 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.18 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 12.76 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 22.93 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.13 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.29 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.79 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.74 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.10 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 6.18 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 5.66 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 45.35 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.89 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.58 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.77 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.54 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.51 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.61 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.08 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.21 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.96 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 16.16 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.61 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio
37件

ビデオ

インバータ制御向けRX -T シリーズ 製品特長紹介

この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control

ニュース&ブログ

イベント&ウェビナー