メインコンテンツに移動

概要

説明

RX24Uグループは、複雑なインバータ制御アルゴリズムを簡単に実行できる浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、2モータ制御に最適な32ビットマイクロコントローラです。内蔵の差動プログラマブルゲインアンプと安全機能により、アプリケーションシステムのコストを削減できます。 また動作周囲温度105℃の製品もラインアップしています。 ソフトウェアやハードウェアの設計例を含む、すぐに使えるモーター制御ソリューションを利用することで、ソフトウェア開発とシステム設計の工数が削減でき、市場投入までの時間を短縮できます。

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 家電

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
コード生成プラグイン
GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
Code Generator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
消費電流測定ツール QE for Current Consumption
消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
I²C シリアルEEPROMドライバ
I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Imaging ルネサス
27件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

インバータ制御向けRX -T シリーズ 製品特長紹介

この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control

イベント&ウェビナー

ニュース&ブログ

ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド ブログ 2023年4月6日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る ブログ 2023年3月20日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ ブログ 2023年3月3日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6 ブログ 2023年1月23日
ルネサスが2021 China CHIM Golden Smart AwardとTop 10 Supply Chain Product Awardを受賞 ブログ 2022年10月20日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5 ブログ 2022年9月1日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! ブログ 2022年5月31日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介 ブログ 2022年4月19日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3 ブログ 2022年4月5日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~ ブログ 2022年3月15日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介 ブログ 2022年3月4日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1 ブログ 2022年2月1日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介 ブログ 2022年1月28日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム! ブログ 2021年12月6日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー ブログ 2021年10月15日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介 ブログ 2021年10月6日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み ブログ 2021年9月21日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介 ブログ 2021年8月4日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化! ブログ 2021年8月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 ブログ 2021年7月2日
光陰矢のごとし、RXv2コアのCoremark/MHzが5.0を超えた!その理由(わけ)は? ブログ 2021年4月27日
High Precision Small Industrial Robotic Control ブログ 2020年10月24日