メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

Nota AI's NetsPresso is a hardware-aware AI model optimization platform that empowers developers to build, optimize, and deploy lightweight AI models on Renesas RA8D1 MCUs and RZ/V MPUs. NetsPresso optimized AI models on MCUs/MPUs, boasting faster inference times and minimized memory usage. Additionally, NetsPresso's advanced pruning technology offers further model compression capabilities.

画像

特長

  • Faster Time to Market
    • Shorten the time-to-market of your AI solutions with NetsPresso under your target hardware
  • Compatible with Existing Platforms
    • NetsPresso is compatible with DRP-AI translator to provide a seamless experience during Al model development on Renesas MCUs and MPUs
  • Higher Performance & Customization for Renesas
    • For RZ/V, it optimized the latest models including YOLOv5, YOLOv7 and YOLOX for DRP-AI
    • For RA8D1, it optimized the models including YOLO-Fastest

製品比較

アプリケーション

  • Smart intersection system
  • Traffic safety solutions
  • Real-time road incident detection
  • AI smart parking
  • Intrusion detection
  • Fire detection
  • Fall detection system
  • Crowd counting system

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.85]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ/V2L Linux Package [4.19-CIP]
RZ/V2L向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
Software Package ルネサス
RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.50]
RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
4件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 541 KB
1件