メインコンテンツに移動

概要

説明

Operating from a 2.5V to 5.5V power supply and fully specified over the -40 °C to 85 °C industrial temperature range, the SLG59M1717V is a high‑performance 4mΩ, 5A single‑channel nFET load switch designed for all 0.8V to 5.5V power rail applications. The SLG59M1717V features adjustable inrush current control which is achieved by adjusting the VOUT slew rate with an external capacitor. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1717V achieves a stable 4mΩ RDSON across a wide input/supply voltage range. The SLG59M1717V also incorporates resistor‑adjustable current limiting as well as thermal protection. Using proprietary technology for high‑current operation, the SLG59M1717V is packaged in a space‑efficient, low thermal resistance, RoHS‑compliant 1.6mm x 2.5mm STQFN package.

特長

  • Optimized for all high-side Power-Rail Control Applications in Adapter‑powered Devices, Set‑top Boxes, Tablet PCs, Hard‑disk and Solid‑state Drives, and PCI/PCIe Cards
  • 4mΩ RDSON while supporting 5A
  • Generates very low thermal gradients
  • Supply Voltage: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Wide Input Voltage Range: 0.8V ≤ VIN ≤ VDD
  • Capacitor-adjustable Start-up and In-rush Current Control
  • Two-stage Overcurrent Protection:
    • Resistor-adjustable Active Current Limit
    • Fixed 1.6A Short-circuit Current Limit
  • Open-drain PG Signaling
  • Thermal Shutdown Protection
  • ON-OFF Control: Active HIGH

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 898 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
アプリケーションノート PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 409 KB
アプリケーションノート PDF 278 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング