概要
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
NFC
おすすめ商品
DC/DC
おすすめ商品
DC/DC
Exiting Interactive Block Diagram
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA2E2 48MHz Arm® Cortex®-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX140 RX100シリーズで初めてRXv2コアと第3世代タッチIPを搭載し、更なる低消費電力化を実現した32ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA6M3 120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX66N CPUからノーウェイトで読み出しが可能なフラッシュメモリにより、卓越したリアルタイム性能を実現
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PTX100R High-performance, High-power Multi-protocol NFC Forum Reader
|
NFC | ご購入 / サンプル |
ISL85415 VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |