モータ評価キット
適用されたフィルター
ブラシ付き DC モータ、ブラシレス DC(BLDC) モータ/永久磁石同期モータ(PMSM)、誘導モータ、ステッピングモータのいずれを使用してシステムを設計する場合でも、ルネサスはお客様の開発を加速し、革新的な設計を実現するための使いやすいハードウェア、ソフトウェア、およびツールを提供します。
ルネサスはさまざまな種類のモータを駆動するため、多くの制御アルゴリズムをサポートしています。ベクトル制御、正弦波制御、矩形波制御、ステッピング制御、DCモータPWM制御などのアプリケーションに対応したサンプルコードを用意しています。 これらのモータ制御方式は、さまざまな最終アプリケーションのニーズを満たす独自の機能を提供します。
ユースケースに応じて、モータの速度や位置を検出するために必要なセンサーは異なります。 ルネサスは、ホールセンサ、エンコーダ、レゾルバ、誘導センサ、センサレス制御などの一般的なモータ制御用の位置センサを用いたサンプルコードを提供しています。
ルネサスは、リアルタイム制御、産業用イーサネット、機能安全などの機能を備えた、お客様のアプリケーションニーズを満たすさまざまなMCU / MPUを提供しています。
ミックスドシグナルロジックとモータドライブを組み合わせたルネサスのユーザープログラマブルHVPAK™デバイスにより、BOM数を削減し、スモールフォームファクタの要件を満たします。
高効率のゲート・ドライバ、高速スイッチングIGBT、モータ制御システム向けのパワーMOSFETを活用できます。
包括的なモータ制御ウィニング・コンビネーション、ソリューション・キット、サンプル・ソフトウェアを活用して、評価と開発を迅速に開始できます。
ルネサスではすぐにモータ開発を始めることができる評価キットをご用 意しております。モータ評価キット (MCK-xxx)* にはインバータボード、 対応 CPU ボード、モータ、通信ボード ( 一部製品のみ ) を同梱しており ます。高電圧のモータ制御の評価用に高電圧インバータボード (MCI-HV-1)をご用意しており、別売りの CPU ボードと組み合わせてご使 用いただけます。さらに、通信ボード(MC-COM)を使用することで安 全にモータアプリケーションのデバッグを行うことができます。 MCK 以 外の評価キットについてもモータ及びインバータボードを同梱しており、 別売りの CPUボードと組み合わせてご使用いただけます。 *(MCK- xxx) xxx は対応 MCU グループ名称
また、同時に様々な種類のサンプルコードをご用意しており、各評価 キットのページよりダウンロードいただけます。
適用されたフィルター
このビデオでは市場投入までの時間を短縮するルネサスのモータ制御ソリューションをご紹介します。ルネサスはお客様が最適なデバイスを選べる豊富なデバイスラインナップ、すぐに評価をスタートできる評価キットやサンプルソフトウェアを提供します。また、開発支援ツールやウィニングコンビネーションによって評価が簡単に行えるため、市場投入までに時間を短縮できます。
詳しくはモータ制御 をご覧ください。
ツールをパワーアップ: 比類のない性能と効率を実現する高度なモーター制御 | ブログ | 2025年2月5日 |
設計に適したモータ制御開発リソースを見つける方法 | ブログ | 2024年8月7日 |
高電圧モータ制御の設計をもっと簡単に | ブログ | 2024年6月14日 |
How to Maximize the Lifespan of Electric Motors | ブログ | 2023年6月30日 |
モータアプリケーションの高効率化と小型化を実現するために | ブログ | 2023年5月30日 |