メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

32bitマイコン RXファミリのフラッグシップ RX72Nを搭載し、LCDを使ったGUI作成に加えて、音声入出力などのHMI開発や、Wi-Fi/BLEやEthernetなどを使ったIoT機器の開発がこれ1台に集約。

プリインストールデモやエミュレータ回路の搭載により、すぐに体感、すぐに開発が可能。

デモファームウェア

プリインストールのFWアップデート機能は、microSDカードに本ファームを書き込むことでアップデートが可能です。また、GitHubにて最新版のFWやソースコードを公開しております。

特長

  • 32bit マイコン RX72N (最大動作周波数 240 MHz, コードフラッシュメモリ: 4MB, 内蔵RAM: 1MB)を搭載
  • 静電容量タッチパネル付きWQVGA液晶を搭載し、LCDコントローラや2D描画エンジンを使ったGUI開発が可能
  • オーディオIC D2Audio 、ステレオMEMSマイク搭載で音声入出力に対応
  • Wi-Fi/BLE, Ethernetなどの通信に対応
  • Macronix製 32Mbitシリアルフラッシュを搭載、USB, microSDスロットによる拡張ストレージにも対応
  • 照度センサ、レギュレータ、クロックジェネレータ、ホットスワップ電源マネジメントIC、液晶バックライトドライバーなど、ルネサスが提供するアナログパーツを多数搭載
  • オンボードE2 Liteエミュレータ搭載
  • プリインストールデモのソース、及び回路図、BOMなどを本Web上に公開
  • RX72Nユーザは、Segger社より提供されるemWin GUIソフトウエアパッケージを無償でご利用いただけます。(詳細はこちら
  • 無料のEclipseベースの開発環境をダウンロードできます(ダウンロードはこちら
  • RX72Nの機能を使った2種類のデモソフトウェアをプリインストール
  • Standard demo: 
    Eyecatcherとしてスポーツゲームデモを搭載、無償提供されるGUIツール “emWin” とRX72NのLCD表示機能を体感
  • Benchmark demo: 
    FWアップデート機能を搭載し、最新のFWを書き込むことで、ストレージや暗号スループット、AWS連携などの機能を追加可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.42 MB English
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
ツールニュース-リリース PDF 234 KB English
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
アプリケーションノート PDF 4.06 MB English
パンフレット PDF 597 KB English
ツールニュース-リリース PDF 215 KB English
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 252 KB English
パンフレット PDF 911 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 267 KB English
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.99 MB English
クイックスタートガイド PDF 743 KB
アプリケーションノート PDF 901 KB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 1012 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 290 KB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 374 KB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 2.31 MB
21件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT)
Wake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge needed
Solution Toolkit Cyberon Corporation
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 104.72 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.23 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Function: Communication Interface, Driver or Library, HMI, OS IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.98 MB English
3件

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

適用されたフィルター

読込中
RX72N Envision Kit クイックスタートガイド-FreeRTOSを使ってAWS上でセンサデータの可視化を行う
続きを読む