メインコンテンツに移動

モータ制御

市場投入までの時間を短縮する強力なモータ制御ソリューション

ブラシ付き DC モータ、ブラシレス DC(BLDC) モータ/永久磁石同期モータ(PMSM)、誘導モータ、ステッピングモータのいずれを使用してシステムを設計する場合でも、ルネサスはお客様の開発を加速し、革新的な設計を実現するための使いやすいハードウェア、ソフトウェア、およびツールを提供します。

ルネサスはさまざまな種類のモータを駆動するため、多くの制御アルゴリズムをサポートしています。ベクトル制御、正弦波制御、矩形波制御、ステッピング制御、DCモータPWM制御などのアプリケーションに対応したサンプルコードを用意しています。 これらのモータ制御方式は、さまざまな最終アプリケーションのニーズを満たす独自の機能を提供します。

ユースケースに応じて、モータの速度や位置を検出するために必要なセンサーは異なります。 ルネサスは、ホールセンサ、エンコーダ、レゾルバ、誘導センサ、センサレス制御などの一般的なモータ制御用の位置センサを用いたサンプルコードを提供しています。

高性能処理

ルネサスは、リアルタイム制御、産業用イーサネット、機能安全などの機能を備えた、お客様のアプリケーションニーズを満たすさまざまなMCU / MPUを提供しています。

優れた統合

ミックスドシグナルロジックとモータドライブを組み合わせたルネサスのユーザープログラマブルHVPAK™デバイスにより、BOM数を削減し、スモールフォームファクタの要件を満たします。

最大電力効率

高効率のゲート・ドライバ、高速スイッチングIGBT、モータ制御システム向けのパワーMOSFETを活用できます。

フルシステム評価

包括的なモータ制御ウィニング・コンビネーション、ソリューション・キット、サンプル・ソフトウェアを活用して、評価と開発を迅速に開始できます。

モータ制御用製品セレクションガイド

画像
DC Motor Control, Stepper Motor Control, BLDC Motor Control (Voltage/Frequency (V/F), Trapezoidal) BLDC Motor Control: Sinusoidal, Field Oriented Control (FOC) 32bit V850 32bit RX 32bit Cortex-M 32bit Cortex-R 32bit RISC-V 16bit RL78 No CPU Key Up to 1 motor Up to 2 motors Up to 4 motors Up to 9 motors Entry-Level Value Performance High Performance Ultra-High Performance Configurable No-firmware Devices with Integrated Power FETs GreenPAK/HVPAK Low Power MCUs Up to 48MHz RL78 Low Power MCUs with 32MHz RISC-V Core RISC-V Automotive MCUs Up to 320MHz RH850 Renesas RXv2 & RXv3 Core Up to 200MHz RX Renesas RXv1 & RXv2 Core Up to 40MHz RX Arm® Cortex®-M85 Up to 480MHz RA Arm® Cortex®-M33 & M4 Up to 240MHz RA Arm® Cortex®-R Up to 800MHz RZ

はじめに

画像
MCK-RA4T1 Kit

looks_oneハードウェアのセットアップ

arrow_forward
画像
Project config and build

looks_two プロジェクト設定とビルド

arrow_forward
arrow_forward
画像
Motor tuning

looks_4モータチューニング

arrow_forward
画像
Motor control applications

looks_5ウィニングコンビネーション

アプリケーション設計におすすめのウィニングコンビネーションを取得

 

キットを選択して開始する

ルネサスではすぐにモータ開発を始めることができる評価キットをご用 意しております。モータ評価キット (MCK-xxx)* にはインバータボード (MCI-LV-1) 、 対応 CPU ボード、モータ、通信ボード ( 一部製品のみ ) を同梱しており ます。高電圧のモータ制御の評価用に高電圧インバータボード (MCI-HV-1, MCI-HV-2-3PH) をご用意しており、別売りの CPU ボードと組み合わせてご使 用いただけます。さらに、通信ボード(MC-COM)を使用することで安 全にモータアプリケーションのデバッグを行うことができます。 MCK 以 外の評価キットについてもモータ及びインバータボードを同梱しており、 別売りの CPUボードと組み合わせてご使用いただけます。 *(MCK- xxx) xxx は対応 MCU グループ名称


また、同時に様々な種類のサンプルコードをご用意しており、各評価 キットのページよりダウンロードいただけます。

モータ評価キット

適用されたフィルター

1.2KW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) 1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。
Inductive Position 電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)を使用したxEVインバータソリューション
電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)をxEVインバータソリューションと組み合わせることにより、レゾルバと比較してコストとBOM点数を削減できます。
Automatic Wine Cork Opener 自動ワインボトルオープナー
この自動ワインボトルオープナーは、外部部品なしでギアモーターを制御できるGreenPAKデバイスを備えています。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 13.27 MB English
1件

ビデオ

モータ制御ソリューションのご紹介

このビデオでは市場投入までの時間を短縮するルネサスのモータ制御ソリューションをご紹介します。ルネサスはお客様が最適なデバイスを選べる豊富なデバイスラインナップ、すぐに評価をスタートできる評価キットやサンプルソフトウェアを提供します。また、開発支援ツールやウィニングコンビネーションによって評価が簡単に行えるため、市場投入までに時間を短縮できます。

詳しくはモータ制御 をご覧ください。

ニュース&ブログ