FemtoClock™ 3 12出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット
このRC32312A-EVK評価キットは、RC32312A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価に使用します。 RC32312Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つ備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか...
一般に「ピザボックス」または「スタッカブル」として知られる固定フォームファクタスイッチは、進歩が遅い従来のシャーシベースのモデルに比べて魅力的な利点を提供します。 スタッカブル設計は、コスト効率の高いスケーラビリティを提供し、入手、サポート、および電力コストを削減して、総所有コスト(TCO)を削減します。 この設計では、高精度のタイミング、統合、柔軟性を優先し、ネットワークおよびシステム開発者が 400GHz を超える厳しい 112G PAM4 要件を満たすことができます。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動