メインコンテンツに移動

概要

説明

RA2A1グループは、高性能なArm® Cortex®-M23コアを搭載しています。周辺部が高度に統合されており、アナログ信号を高精度に処理する用途に適しています。このグループは、センサからの信号の調整/計測を行うアナログ・ソリューションも備えており、お探しのMCUがきっと見つかると確信しています。このグループのMCUがサポートする電源電圧は、1.6V~5.5Vと幅広く対応しています。また周辺には、16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣA/Dコンバータ、コンパレータ、オペアンプ、D/Aコンバータを内蔵しています。

RA2A1は、高分解能なアナログ信号処理部でコストメリットが追求できますので、低消費電力かつコスト重視の産業用センサアプリケーションに最適です。

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M23
  • 256KBフラッシュメモリ および 32KB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • パッケージ:32~64ピンまで幅広くラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • 16ビットSAR型、24ビットSD A/Dコンバータ
  • 8、12ビットD/Aコンバータ
  • OPAMP (3ch)、ACMP-HS/LP
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)

製品比較

アプリケーション

  • 産業オートメーション (光電センサ、ファイバセンサ、温度センサ)
  • プロセス オートメーション (圧力センサ、流量制御メータ、単相メータ)
  • ビルディング・オートメーション/家電 (煙感知器)
  • ヘルスケア (パルスオキシメータ、体組成計)
  • 汎用

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE
アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [スタンドアロン版][Support MCU/MPU: RA, RX]
Solution Toolkit ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
15件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

アナログ・フロント・エンド開発支援ツール QE for AFEのご紹介

アナログ評価用のソフトウェア開発や外付けの測定機器無しで、簡単にMCU内蔵アナログ・フロント・エンド(AFE)回路のチューニング&評価を実現できます。