メインコンテンツに移動

アクティブスタイラス

概要

説明

この先進的なタブレット用アクティブスタイラスシステムは、本物の鉛筆の感触と機能を再現するように設計されています。 自然な筆記や描画のための筆圧感知機能、使用状況の追跡と電力効率のための加速度検知機能、利便性を高めるワイヤレス充電機能を備えています。

このシステムのメリット:

  • 携帯電話に搭載できるほど小型です。
  • 長時間の使用に耐える極めて低い消費電力。
  • ワイヤレス充電とオプションの圧力検知により、使い勝手を向上させます。

製品比較

アプリケーション

  • アクティブスタイラス

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS022 WS022 WS022 Haptic Haptic Haptic Flash Flash Flash ASIC ASIC ASIC Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Connector Line Connector Line.28 Connector Line.29 Connector Line.30 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Connector Line.41 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Connector Line.53 Charging Pad Charging Pad Charging Pad Connector Arrow Bi-directional Bi-directional.57 Bi-directional.58 Connector Arrow.60 Connected signals arrow Connector Arrow.62 Connector Arrow.63 Bi-directional.64 Connector Arrow.65 Board - Optional.66 Connector Arrow.68 Battery.27 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Connector Arrow.73 Connected signals line 3.7V 3.7V 3.7V NFC 1W Charger NFC 1W Charger NFC 1W Charger Load Switch Load Switch Load Switch Button Button Button G Sensor G Sensor G Sensor Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Universal NFC Wireless Charger Universal NFC Wireless Charger Universal NFC Wireless Charger GreenPAK GreenPAK GreenPAK Sheet.76 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI I2C I2C I2C I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram