RAJ240090/100 事前検証済ファームウェア、バッテリ管理システム用評価キット
RAJ240090/100 評価キットは、評価基板 (EVM)、USB-システムマネジメントバス(SMBus)変換基板、およびホストシステムとの通信用ケーブルで構成されています。 これにより、ユーザーはルネサスの RAJ240090リチウムイオンバッテリ残量ゲージIC(FGIC) および/または
このポータブル電源システムは、複数の入力および出力オプションを備えた汎用性の高い高出力充電用に設計されています。 車両電源からUSB Type-C® インタフェースに最大240Wを供給するUSB Power Delivery(PD)をサポートし、3.6kWのデジタル充電充電器を備えています。 このシステムには、充電と放電の両方に対応するUSB Type-Cポートコントローラ(TCPC)を備えたデジタル制御の昇降圧バッテリチャージャ、ソーラー充電機能、および正確なバッテリ管理用の残量ゲージICが含まれています。 ラピッドプロトタイピング用に構築されており、ルネサスの評価ボード、リファレンスデザイン、およびソフトウェアを活用して、迅速な開発とテストを可能にします。 このシステムは、モバイルパワーバンク、オフグリッドエネルギーソリューション、およびフィールドアプリケーション用のポータブル電源に最適です。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動