概要
説明
調理を超簡単にするオールインワンのスマート圧力鍋のソリューションです。 インターネットから最新のレシピへのアクセスを提供し、OLEDディスプレイにステップバイステップのガイダンスを提供し、非常に便利で、現代の家庭の現代的なトレンドに沿ったものにしています。 このデバイスは、料理のインスピレーションの膨大なコレクションと簡単な料理体験を組み合わせて提供します。 内蔵の重量計で具材の重さを正確に測定し、内蔵の圧力センサで最適な調理を実現します。 さらに、AC/DC入力制御と電力段は従来の抵抗加熱とIHクッキングヒータの両方をサポートし、多様な調理ニーズに対応します。
システムの利点 :
- ステップバイステップの調理手順が記載されたレシピは、OLEDディスプレイに表示され、Wi-Fi接続を介して更新されます。
- 統合された重量スケールにより、正確な成分測定が保証されます。
- 内蔵センサによる圧力監視により、完璧な調理結果が得られます。
- 安価なセンサ素子の線形化は、センサ信号コンディショナ(SSC)によって実現されます。
- 部品点数が少なく、電力効率に優れたWi-Fi + MCUの組み合わせにより、システム全体のコストが削減されます。
- 低コストのNTCサーミスタを採用し、信頼性の高い温度測定を実現。
- Wi-Fi接続により、リモートでのファームウェア更新とアップグレードが可能です。
製品比較
アプリケーション
- スマートコネクテッド圧力鍋
- 多機能調理器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PWM Controller
製品
DC/DC
製品
Sensor Signal Conditioner
製品
Sensor Signal Conditioner
製品
RISC-V MCU
製品
ボード&キット
IGBT Driver
製品
Wi-Fi SoC
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram