概要
説明
自動車、電子機器、製造などの業界では、組み立て時に加えられるトルクの精度が重要です。 トルクが正しくないと、製品の故障、安全上の問題、またはコンポーネントの損傷につながる可能性があります。 ねじ締め機やトルクテスタなど、さまざまな産業機器では、アプリケーションの一連の動作を保証し製品の均一性と品質を維持するためにトルクを測定しながらモータの回転を制御する必要があります。
このトルク制御システムは、高精度なアナログフロントエンド(AFE)を備えたMCUを使用して、トルク測定信号をモータ制御システムに入力します。 フィードバック制御を行うことで、分かりやすく効率的な構成で高分解能のトルク制御を実現します。
このシステムのメリット:
- RX23E-A 32ビットMCUは、高精度アナログフロントエンド(AFE)を搭載し、高精度のトルク測定により製品の品質を確保します。
- RX/RA TシリーズMCUは、精密なモータ制御と測定をシンプルな構成で組み合わせることができます。
- 低ノイズ、高電源電圧変動除去比(PSRR)、および安定した高品質電源により、正確で信頼性が高く、一貫したセンサ性能が提供されます。
製品比較
アプリケーション
- ネジ締めロボット
- トルク試験装置
- トルク発生機
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
LDO
製品
Smart Gate Driver
製品
Buck Converter
製品
LDO
製品
MCU
製品
MCU
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram