概要
説明
正確な投薬のためのシリンジドライバなどのさまざまなモーター駆動デバイスにより自動化された安全な服薬アドヒアランスが確保されます。 これを実現するには、超精密なピストンの動きと遠隔制御と視覚化のための基幹インフラへの安全な接続が必要です。 NFCテクノロジーは安全な医薬品認証を提供し、医薬品容器の正しい使用を保証する上で重要な役割を果たします。 これにより、有効期限を過ぎた古い医薬品や偽造医薬品の使用など、不正な薬物の消費を防ぎます。
このシステムのメリット:
- 自動化された正確な薬剤投与
- NFC技術を使用した処方薬の安全な認証
- NFCスキャンによる未承認または期限切れの薬の検出
- 複数の基幹通信オプションによる安全な有線および無線通信:
- Ethernet
- Wi-Fi
- Bluetooth Low Energy
- LTE-M/NB-IoT
- ローカルHMIインターフェースとリモート視覚化/制御機能
- 無停電電源装置(UPS)モードのバッテリ駆動動作と携帯性の向上
製品比較
アプリケーション
- 病院
- 高齢者介護
- 養護ホーム
- ホームケア/スマート投薬システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck 2A
製品
Buck 2A
製品
Battery Charger
製品
Buck 5A
製品
LED Driver
製品
MCU
製品
Wi-Fi + Bluetooth
製品
Bridge Driver
製品
MOSFET Dual N-Channel
製品
NFC
製品
Precision Position Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram