概要
説明
このデザインは、単一の BLDC モータのフィールド指向制御 (FOC) 用に最適化された 32 ビット MCU を採用しています。 このMCUには、クラス最高の浮動小数点ユニット(FPU)とモータ制御用の内蔵ペリフェラルが含まれており、コンパクトでコスト効率の高いモータコントローラを実現します。 このシステムは、標準の24VDC入力から電源が供給され、誘導型位置センサから正確な位置フィードバックを受け取ります。
システムの利点 :
- 誘導型位置センサ、精密なモータ制御のための高度に統合された非接触センシングデバイスを備えています。
- 12Vから36Vまでのモータをサポートし、最大電流は4A(144W)です
- MCUは3チャネルのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵しているため、外部電流検出アンプ(CSA)が不要です。
製品比較
アプリケーション
- フォースフィードバックステアリングホイール
- RCカー
- フライトシミュレータコントローラ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
MOSFET
製品
DC/DC
製品
LDO
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Position Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram