概要
説明
このハイエンド(400V / 2kW)同期モータシステムは、単相または三相の主電源で動作します。 モータ制御用の高性能Arm® コアMCUを搭載し、IGBT駆動フォトカプラを利用して絶縁した基板で動作します。 このシステムには、力率補正(PFC)を備えた単相または三相電源が含まれており、要求の厳しい産業用アプリケーションで効率的で信頼性の高い動作を実現します。
このシステムのメリット:
- 単一のサプライヤによる高性能モータ制御のトータルシステムにより、互換性と合理化されたサポートを提供
- ASi5産業用システムバスおよびローカルHMI制御フロントエンドへの接続を含む
- PFCを組み込んでエネルギ効率を向上
製品比較
アプリケーション
- 高性能ウォーターポンプ、油圧ポンプ
- エレベータ用モータ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
MCU
製品
ボード&キット
DC/DC
製品
Isolated Flyback
製品
Non-isolated AC/DC
製品
Position Sensor
製品
Isolation
製品
Isolation
製品
Isolation IGBT Driver
製品
Isolation Amplifier
製品
Exiting Interactive Block Diagram