メインコンテンツに移動

BLDC トラクションモータ駆動

概要

説明

高性能MCUと3相スマートドライバの組み合わせにより、最適な処理速度と電力効率を実現し、スモールフォームファクタの制限とさまざまな電力要件を持つトラクションモータに対応します。 統合されたパワーマネージメントにより、ドライバとMCUをバッテリから直接給電できるため、回路全体の削減が可能になります。 プログラマビリティにより、お客様はソフトウェアを介してMOSFETを調整し、スルーレート、デッドタイム、ゲート駆動を調整することにより、さまざまな電力レベルに対してインバータ電力段を最適化できます。 2つの誘導型位置センサを使用することで、お客様は大型で高価な光学式エンコーダを置き換えることができます。 これらのセンサは、MCUの高度なADC機能を利用して、最大17ビットの分解能で絶対位置情報とインクリメンタル位置センシングを提供します。

システムの利点 :

  • MCUと3フェーズドライバはどちらも7mm x 7mmの48ピンQFNパッケージで提供され、スモールフォームファクタアプリケーションに最適です。
  • パワーマネジメントとパワードライバが付属しているため、マイコンはバッテリから直接電力を供給できます。
  • モータセンシングモード、デッドタイム、スルーレート、ゲートドライブ電圧の調整をサポートし、インバータの最適なチューニングを実現します。
  • 電流ベクトル制御とフィルタ操作を最適化し、追加機能のためのメインCPUコアの負荷を軽減します。
  • 2つの誘導式位置センサは、ロータの絶対位置とインクリメンタル位置を提供します。
  • 全体的なBOMコストを最小限に抑え、サイズを縮小し、かさばる高価な光学式エンコーダを置き換えるように設計されています。

製品比較

アプリケーション

  • 倉庫ロボット用BLDCトラクションモータ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Connector Line.102 Motor Sheet.25 Sheet.26 M M Ground Sheet.28 Sheet.29 Signal Ground Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Connector Arrow Connector Arrow.57 Connector Arrow.58 Connector Line.59 Connector Line.60 5V 5V 5V Dual component.277 Component block.631 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Ground (earth).94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Connector Line.99 Connector Line.247 3 Phase MOSFET Bridge 3-Phase MOSFET Bridge x6 3-PhaseMOSFET Bridge x6 Connector Line.48 Connector Line.63 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US233 US233 US233 3 Phase Motor AFE 3-Phase Motor AFE 3-PhaseMotor AFE CANopen Interface CANopen Interface CANopen Interface CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver DC Power Source​ Sheet.16 Label Text 10pt.254 + + Label Text 10pt.255 - - Ground (earth).41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Connector Line Connector Line.49 Connector Line.52 Connector Line.53 Connector Line.54 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Connector Arrow.64 Connector Arrow.65 Connector Arrow.66 Connector Arrow.67 Connector Arrow.68 Connector Arrow.69 Connector Arrow.74 Connector Arrow.75 Ground (earth).76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Connector Line.81 Ground (earth).82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Connector Line.87 Ground (earth).88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Connector Line.93 Connector Arrow.103 Connector Arrow.104 Connector Arrow.105 48V Battery 48V Battery 48VBattery 5V DC 150mA 5V DC 150mA 5V DC 150mA Connector Line.230 3.3V 3.3V 3.3V 4 4 4 4 Sheet.241 Connector Line.246 Arm Cortex-M33 240 MHz Arm® Cortex® – M33 Core 240 MHz Arm Cortex-M33 Core 240 MHz Arm Cortex-M33 Core Timers Timers Timers CAN Tx CAN Tx CAN Tx ADC ADC ADC CAN Rx CAN Rx CAN Rx ADC ADC ADC
Exiting Interactive Block Diagram