概要
説明
このシステムは、単相3.7kW/16A、7.4kW/32A、または三相11kW/16A、22kW/32Aの構成を提供し、複数のIoT接続オプションを備えた汎用性の高い単相/三相AC電気自動車(EV)充電器ウォールボックスです。 これは監視機能を実行し、車両と通信する主要なアプリケーションMCUを備えています。 アプリケーションMCUには複数のPmod™拡張機能が接続されており、コネクティビティと計測機能を提供します。 また、シングルボードコンピュータ(SBC)を使用してシステムを拡張し、ハイエンドのタッチディスプレイ機能を提供することもできます。
システムの利点 :
- OCPP Car2Charger I/F、IEC 62196-2対応、タイプ1またはタイプ2
- 計測用Pmodボードは、ラピッドプロトタイピングのご要望に応じてご利用いただけます
- Pmod拡張機能を介して複数の通信インタフェースを追加できます
- インターネット接続のためのイーサネット/Wi-Fi
- スマートフォン/タブレット統合用のBluetooth®
- ユーザ認証と課金のためのNFC
- LTE-M/NB-IoTによる遠隔地でのインターネットアクセス
- PLC/SubG RF(G3、Prime)の請求およびロードバランシング
製品比較
アプリケーション
- 機能豊富なEV用住宅充電器ウォールボックス
- オフィス/商業ビル用EV充電器ウォールボックス
おすすめ商品
DC/DC Buck 12V/5A
おすすめ商品
DC/DC Buck
おすすめ商品
Isolated AC/DC 18W
Related Winning Combination
SOM Module
A single-board computer (SBC) is commonly made as a demonstration or development system for educational usage. It can also be used for an embedded computer controller utilizing different, but standardized form factors like RPI, Qseven or 96Boards.
おすすめ商品
MCU Realtime Operations & I/F mux
おすすめ商品
Wi-Fi PMOD
おすすめ商品
Module Metering
おすすめ商品
NFC
おすすめ商品
nFET Load Switch 22V/3A
おすすめ商品
nFET Load Switch 22V/3A
おすすめ商品
nFET Load Switch 22V/3A
おすすめ商品
Modem
Exiting Interactive Block Diagram