概要
説明
モバイルPOS(Mobile Point of Sale)システムにより、企業は店舗内や遠隔地で効率的に取引を処理できるようになり、サービススピードと顧客満足度が向上します。 世界的なキャッシュレス化が進む中、モバイルPOSシステムはカードやモバイルウォレットなど、さまざまな決済タイプに対応し、多様な嗜好に対応しています。
この高度に統合された安全なモバイルPOS端末設計は、近距離無線通信(NFC)を介した接触型決済と非接触型決済の両方をサポートします。 ワイヤレス接続を組み込み、トランザクションレシートの印刷を駆動し、低電力で動作するため、使用時間を延長します。 さらに、改ざん防止、セキュアブート、認証などの強化されたセキュリティ機能により、安全なトランザクションが確保され、ビジネスの信頼性が向上します。
このシステムのメリット:
- Wi-FiとBluetooth® Low Energy(LE)によるシームレスな無線操作により、コードレスで使用でき、柔軟で便利な端末配置が可能です。
- デュアルカードリーダはチップカードとNFCカードをサポートし、利便性を高め、チェックアウトを高速化します。
- 改ざん防止検出、セキュアブート、セキュア認証などの高度なセキュリティ機能により、堅牢な保護と信頼性を提供します。
- バッテリ駆動のデザインは、USB Type-CおよびQi互換のワイヤレス充電をサポートし、多彩な電源オプションを提供します。
- 15Wで動作し、より高い電力ニーズを満たすために100Wのオプションがあります。
製品比較
アプリケーション
- POS(Point of Sale)ターミナル
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動ORing
製品
ORing
製品
Battery Charging
製品
Wireless Charging
製品
PMIC
製品
ボード&キット
ドキュメント
MPU
製品
Clock
製品
Audio Codec
製品
NFC
製品
USB Hub
製品
リファレンス・デザイン
Wi-Fi Bluetooth
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram