メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL8117DEMO2Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A Output Demonstration Renesas
ISL8117DEMO3Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=300kHz Demonstration Renesas
ISL8117DEMO4Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 6V to 60V Vin Range and 5V 6A Output Demonstration Renesas
ISL8117EVAL1Z Sync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output Evaluation Renesas
ISL8117EVAL2Z Sync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A Output Evaluation Renesas
ISL8118EVAL1Z 3.3V to 20V Single-Phase PWM Controller with Integrated 2A/4A MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8120EVAL3Z Dual/n-Phase Buck PWM Controller with Integrated Drivers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8120EVAL4Z Dual/n-Phase Buck PWM Controller with Integrated Drivers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8126EVAL1Z Dual/n-Phase Buck PWM Controller with Integrated Drivers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8130EV1Z Advanced Single Universal PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8130EVAL2Z Advanced Single Universal Pulse-Width Modulation (PWM) Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8130EVAL3Z Advanced Single Universal PWM Controller Sepic Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL81401AEVAL1Z 40V 同期昇降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81401EVAL1Z 40V 同期昇降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81601DEMO1Z Parallelable 60V Sync Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 10A Output Demonstration Renesas
ISL81601DEMO2Z 60V Buck-Boost Demo Board - GUI enables operation over 9V to 60V Vin range and 0.8V to 60V Output range Demonstration Renesas
ISL81601EVAL1Z 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 9V to 60V Vin range and 12V 10A Output Evaluation Renesas
ISL81601EVAL2Z 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81801DEMO1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボード Demonstration Renesas
ISL81801EVAL1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81801EVAL2Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81802EVAL1Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL2Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL3Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81805EVAL1Z Dual-Phase Synchronous Boost EVB with 9V to 36V Input Range, 48V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL2Z Dual-Output Sync Boost EVB - 9V to 36V Vin Range for 48V 3A Output, 9V to 20V Vin Range for 24V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL3Z Dual-Output Negative-to-Positive EVB, with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output and 5V 20A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL4Z Dual-Phase Negative-to-Positive EVB with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output Evaluation Renesas
ISL81806EVAL1Z GaN FET評価ボード向け80V二相同期整流降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81807EVAL1Z 80V Dual Synchronous Boost Controller with 12V to 36V Input, 36V/48V/60V/80V Output, up to 240W Load Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8202MEVAL1Z 3A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8203MEVAL2Z Dual 3A/Single 6A Step-Down DC/DC Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8205MEVAL1Z 5A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85001EVAL1Z 1A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85003ADEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85003AEVAL2Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85003DEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85003EVAL2Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85005ADEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005AEVAL1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85005DEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005EVAL1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85009EVAL1Z 9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8500EVAL2Z 2A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85012EVAL1Z 12A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85014EVAL1Z 14A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502AEVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502EVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85033-12VEVAL3Z Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board In a Negative Output Voltage Configuration Evaluation Renesas
ISL85033DUALEVAL1Z Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas