RA6M5 MCUグループをベースにしたクラウドキット
CK-RA6M5クラウドキットは、ユーザが安全にクラウドに接続し、Cortex-M33ベースのRA6M5グループのMCUとクラウドサービスの機能を探索することを可能にします。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
IoT技術の発展に伴い、様々な分野でクラウドサービスの活用が広がっています。情報の可視化、リモート制御、OTAファームウェアアップデートなど、IoT化によって付加価値の向上やコスト最適化が期待できます。しかし、IoT化を進める上で、製品の規模やスペックなどが課題となる場合があります。
Renesasでは、RL78(低消費電力 8/16ビットMCU)からRX(高電力効率 32ビットMCU)、RA(Arm® Cortex®-M搭載32ビットMCU)ファミリで、IoT機器開発を支援いたします。Renesas MCU向けにポーティングしたリアルタイムOS(FreeRTOS)を使い、すぐにAmazon Web Services (AWS)のクラウドサービスに接続することが可能です。また、Renesas IoT Cloud Solutionsでは、各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)※ もサポートしています。※対応ライブラリは、MCUによって異なります
クラウドソリューションは、ルネサスのソフトウェアパッケージであるFlexible Software Package for RA、RX Driver Package、RL78 Driverを使用した包括的なソフトウェアスタックにより、クラウドサービスとのシームレスな接続を実現します。
IoT機器開発向けオールインワンキット CK-RA6M5 および CK-RX65Nは、Secure Crypto Engine(SCE9)、TSIP、ハードウェアアクセラレーションなどの機能により、クラウド接続のための安全な環境を提供します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クラウド向け開発支援ツール QE for OTA クラウド(AWS、Azure)を利用したOTA(Over the Air)を簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Reality AI Tools Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
2件
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
その他資料 | PDF 1.80 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 4.39 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 12.22 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 4.71 MB | |
パンフレット | PDF 647 KB English | |
5件
|
このビデオでは、Trusted Secure ID (TSIP) を使用した FreeRTOS PubSub デモの概要を提供します。
このビデオシリーズの続きは下記をご覧ください
The IoT Cloud Connection Decision: Wi-Fi or Cellular? | ブログ | 2023年10月31日 |
セルラーLTE Cat-M1対応IoT開発プラットフォーム「クラウド開発キット」がMicrosoft Azureに対応 | ニュース | 2023年4月6日 |
Empowering Designers to Connect to the Cloud Services of Their Choice | ブログ | 2023年4月6日 |
ルネサス クラウド キット CK-RA6M5とCK-RX65NでCellular-to-Cloudの開発を簡単実現! | ブログ | 2022年6月15日 |
セルラーLTE Cat-M1対応IoT開発プラットフォーム「クラウド開発キット」、RAマイコン用とRXマイコン用を同時発売 | ニュース | 2022年6月15日 |