メインコンテンツに移動

データセンターのタイミング

データセンターの進化

データセンターがかつてないほど大量のデータを処理するように拡張されるにつれて、安定した正確なタイミングソリューションに対する需要はこれまで以上に増大します。 ルネサスは、先進的な半導体タイミングソリューションのグローバルリーダーであり、現代のAIドリブンデータセンターの性能、信頼性、効率性のニーズに合わせた最先端の技術を提供しています。

データセンターのタイミングにルネサスを選ぶ理由

ルネサスのタイミングソリューションは、データセンターアプリケーションの全範囲にわたって高品質、低電力、低ジッターのタイミングソリューションを提供するように設計されています。 高速ネットワーク同期からハイパフォーマンス・コンピューティングまで、ルネサスのタイミング・ソリューションは、複数のSoCのリファレンス・デザインで実証されています。 ルネサスは、PCIeおよびサーバアプリケーションのタイミングにおいて20年以上の経験を持ち、お客様のタイミングの課題に取り組むための堅牢で包括的なソリューションを提供することで業界をリードしています。

包括的な製品ポートフォリオ

  • PCIeクロックソリューション - PCIe Gen6と将来を見据えたPCIe Gen7準拠のクロックポートフォリオを特徴とする当社のソリューションは、最新世代のPCIeデバイスとシームレスに統合されます。
  • クロックジェネレータ - 高性能のオールインワン(バッファ+PCIeクロック+イーサネットクロック+ペリフェラルクロック+発振器)クロックジェネレータは、CPUからGPUまで、重要なデータセンターコンポーネント全体で低位相ノイズを実現します。
  • 発振器 - プログラム可能な超低ジッター発振器は、すべてのデータセンターアプリケーションで正確な周波数をサポートします
  • ネットワーク同期ソリューション - 高度なタイミング同期技術により、相互接続された広大なデータセンターネットワーク全体で安定した同期運用が保証されます。

注目の製品

PCIe Gen6/7クロックジェネレータエクストリームパフォーマンスクロックジェネレータPCIe Gen6/7クロックバッファPCIe Gen6/7クロックマルチプレクサ発振器

RC210xx 
(VersaClock® 7)
5-12 Output

RC383/1xx 
(フェムトクロック™ 3W)
8-12 Output

RC190xx 
(SBIインターフェース)
2-24 Output

RC192xx 
(SBIインターフェース)
2:2-16 Output

XKファミリー
55fsの

9SQ445
6 Outputの

RC223xx 
(フェムトクロック3)
8-12 Output

RC191xx 
(低電力)
2-8 Output

9DML4493
4:4 Output

XFファミリー
120fsの

9FGV100倍 
(ファイクロック™)
2-4 Output

RC22504 
(フェムトクロック2)
4 Outputの

 

 

XUファミリー
300fsの

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 2.40 MB
概要 PDF 526 KB
概要 PDF 525 KB
概要 PDF 392 KB
ガイド PDF 7.95 MB
ホワイトペーパー PDF 1.35 MB
6件

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ビデオ

Comparing PCI Express Gen3-7 Jitter Filters to a 12k-20M Jitter Filter

A brief comparison of PCI Express (PCIe) Gen3-7 common clock jitter filters vs. a typical 12k to 20MHz plot. Presented by Ron Wade, System Architect at Renesas.

For more information, visit the PCI Express Clocks page.