概要
説明
RX65W-Aは、RXv2コア、大容量RAM、セキュリティ機能、IEEE802.15.4-2020およびWi-SUN FAN1.1プロファイルに準拠したOFDMおよびFSK変調のSub-GHz無線通信を搭載したRXマイクロコントローラです。OFDM変調によりIoT機器の高速・堅牢な通信を実現し、FSK変調により従来のFAN1.0のプロファイルとの互換性を確保しています。
マイコン機能と863~928MHz帯の無線通信機能を具備したRX65W-Aは、スマートメータやセンサネットワークなど幅広いIoT機器における無線通信モジュールの小型化に最適です。
特長
- CPU: RXv2 core. Max. 120MHz, Single-precision FPU
- 2.7 to 3.6V operation
- Memory: SRAM 640KB, Program Flash 2MB
- DualBank function convenient for firmware update
- Security functions (Only R5F565WEADBF)
- Trusted Secure IP (TSIP)
- Security algorithm
- Common key encryption: AES (compliant with NIST FIPS PUB 197), 3DES, ARC4
- Non-common key encryption: RSA
- Other features
- TRNG (true-random number generator)
- Hash value generation: SHA1, SHA224, SHA256, GHASH
- Prevention from illicit copying of a key
- Security algorithm
- Trusted Secure IP (TSIP)
- RF frequency range: 863 to 928MHz
- Data rate:
- ~200kbps (FSK)
- ~2400kbps (OFDM)
- Tx output power:
- +15dBm in SUN FSK
- +11dBm in SUN OFDM
- Receiver sensitivity:
- -109dBm in 50kbps SUN FSK
- -119dBm in 12.5kbps SUN OFDM
NIST: National Institute of Standards and Technology
FIPS: Federal Information Processing Standards
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
|
Protocol Stack | ルネサス |
外部フラッシュ定義エディタ 外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用)
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能 リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
RXファミリ用CS+シミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用e² studioシミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
20件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ | ブログ | 2023年3月3日 |
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介 | ブログ | 2022年3月4日 |