GreenPAK SLG46826 (STQFN-20) Development Kit with Socket Adapter
The SLG46826V-SKT includes the SLG4SA20SP-20x30 socket adapter and 50 SLG46826V (STQFN-20) samples.
The SLG46826 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates the circuit design by programming the multiple time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IOs and the macrocells of the SLG46826. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46826V-SKT includes the SLG4SA20SP-20x30 socket adapter and 50 SLG46826V (STQFN-20) samples.
The SLG46826V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
The SLG46826G-SKT includes the SLG4SA20-65x64 socket adapter and 50 SLG46826G (TSSOP-20) samples.
The SLG4TA20SP-SLG46826 is a training adapter board for the SLG46826 programmable mixed-signal matrix with in-system programmability.
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、...
CCE4502-EVAL-V4評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4502 IO-LinkデバイスPHYの評価用に開発されています。
このCCE4502は、高集積デバイスIO-Link準拠トランシーバICです。 組み込みハードウェアベースIO-Linkフレームハンドラは、IO-Linkプロトコルのフル処理機能を提供し...
The QCIOT-SLG46826POCZ evaluation board enables quick prototyping of the GreenPAK™ SLG46826V programmable mixed-signal matrix. The QCIOT-SLG46826POCZ board is a part of...
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター