メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73041SEH is a PWM input 12V half-bridge GaN FET driver designed to drive low rDS(ON), high QGS enhance mode Gallium Nitride (eGaN) FETs up to 1.5MHz operation for DC/DC switching regulators. An integrated programmable GaN FET gate drive voltage, high-side bootstrap switch, and high gate drive current provide a compact and robust GaN FET half-bridge driver.

The ISL73041SEH is designed to interface directly to the ISL73847SEH dual-phase PWM buck controller to create a high-efficiency point-of-load regulator to power many of the latest low-voltage high-current FPGA and DSP digital core rails.

The ISL73041SEH is offered in a 16 Ld Ceramic Leadless Chip Carrier (CLCC) hermetic package. It is specified to operate across an ambient temperature range of -55 °C to +125 °C.

特長

  • Up to 20V bootstrap voltage half-bridge driver
  • Programmable 4.5V to 5.5V gate drive voltage
  • Single tri-level PWM input control
  • Separate source and sink driver outputs for independent gate turn-on and turn-off control
  • High-side peak driver current: 5A
  • Low-side peak driver current: 10A
  • Separate high-side and low-side programmable dead time control
  • Fast propagation delay with low mismatch
  • Full military temperature operation -55 °C to 125 °C ambient range
  • 16 Ld hermetic CLCC package

製品比較

アプリケーション

  • High current DC/DC Point-of-Load (POL) for FPGA and DSP supply rails
  • 12V to 1V POL regulation
  • GaN FET motor driver

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.59 MB
レポート PDF 5.95 MB
技術概要 PDF 340 KB
レポート PDF 547 KB
レポート PDF 549 KB
アプリケーションノート PDF 1.13 MB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 345 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング