概要
説明
ルネサスのxEVインバータは、モータパラメータキャリブレーションツールと実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータの性能を向上させます。 これは、MCU、パワーマネージメントIC(PMIC)、ゲートドライバICを組み合わせることで実現しています。
このシステムのメリット:
- xEV 100kWクラスのモータに実用的なインバータ仕様で性能を最適化。
- インバータのリファレンスデザインを含むリファレンスソリューションキット、ソフトウェア、モデルベース設計、および開発を加速するキャリブレーションツールを含む包括的な評価ツール。
- ルネサスのモータベンチと専任のエンジニアリングサポートによる、問題の早期発見と対策によるプロアクティブな問題解決。
- 高度に統合された製品と高度な温度管理により、3.9Lのコンパクトな容積を実現したコンパクト設計。
- 最大99%のインバータ効率という非常に高い電力効率。
- 実車デモで検証された機能により、信頼性を実証。
- 高度なセンサ誤差補正による高精度が、正確なパフォーマンスを実現。
製品比較
アプリケーション
- 2/3輪トラクションモータ制御
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Photocoupler
製品
PMIC
製品
MCU
製品
Gate Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ビデオ&トレーニング
xEV(電動車)向けインバータ キット
電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。
Video List
ニュース&ブログ
ルネサスxEV戦略の概要 | ブログ | 2023年1月17日 |
xEVインバータ向け機能安全システムコンセプトソリューション | ブログ | 2022年7月29日 |
xEV駆動モータ用位置センサの最適ソリューション ‐レゾルバから電磁誘導型センサIPS2550への置き換え | ブログ | 2022年2月14日 |
車載事業の顧客価値シリーズ⑥:xEV向けインバータ(ソフトウェア編) | ブログ | 2020年9月16日 |
車載事業の顧客価値シリーズ⑤:xEV向けインバータ(システム編) | ブログ | 2020年9月15日 |