スマートロックソリューションのリファレンスデザイン
スマートロックの需要は、ホームやビルオートメーション産業で急速に伸びています。 このスマートドアロックソリューションは、指紋による制御と低電力Wi-Fiを備えており、便利な指紋認識とオンサイトおよびリモートによるロックの開閉機能を提供します。 このソリューションでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) IoT...
スマートロック需要は、ホームオートメーションやビルディングオートメーション産業で急速に成長している分野です。 これらのロックは、指紋認証を介してスマートホームやスマートビルディングと通信したり、Bluetooth®、Wi-Fi、NFC (近距離無線通信)などの一般的な無線通信プロトコルを使用して携帯電話と通信したりする必要があります。 GreenPAK™ファミリの費用対効果の高いプログラマブルデバイスは、モータドライバやLED制御などの機能を提供します。 高性能、低ピン数の32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、指紋認証モジュールに最適です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RX651 RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PTX105R ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー
|
NFC | ご購入 / サンプル |
SLG47105 動作電圧最大13.2V、出力あたり最大電流2Aを備えた4出力HVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス
|
HVPAK™, パワーグリーンパック™, 2電源対応GreenPAK™ | ご購入 / サンプル |
DA14531 SmartBond™ 超低消費電力Bluetooth® 5.1システムオンチップ
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
DA16200 バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi SoC
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
SLG46537 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(非同期ステートマシン付き)
|
非同期ステートマシンを備えたGreenPAK™, パワーグリーンパック™ | ご購入 / サンプル |
ISL29501 ToF(Time-of-Flight)信号処理IC
|
近接センサ | ご購入 / サンプル |
DA7280 次世代ヒューマンマシンインタフェースのための低消費電力・高精細ハプティックドライバ
|
ハプティックドライバ | ご購入 / サンプル |
スマートロックの需要は、ホームやビルオートメーション産業で急速に伸びています。 このスマートドアロックソリューションは、指紋による制御と低電力Wi-Fiを備えており、便利な指紋認識とオンサイトおよびリモートによるロックの開閉機能を提供します。 このソリューションでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) IoT...
Using Renesas’ Quick Connect Platform, developers can build a rapid prototype that scales from a simple fingerprint-accessible lock to a Wi-Fi, and NFC-enabled door lock. By leveraging industry-standard interfaces, it’s seamless to mix and match processing, sensing, and connectivity products based on application needs. This video showcases how you can build a modular smart lock, with multiple ways to grant door access, in just minutes!
![]() |
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | ブログ | 2024年4月15日 |