メインコンテンツに移動

モバイルPOS(Point of Sale)端末

概要

説明

モバイルPOS(Mobile Point of Sale)システムにより、企業は店舗内や遠隔地で効率的に取引を処理できるようになり、サービススピードと顧客満足度が向上します。 世界的なキャッシュレス化が進む中、モバイルPOSシステムはカードやモバイルウォレットなど、さまざまな決済タイプに対応し、多様な嗜好に対応しています。

この高度に統合された安全なモバイルPOS端末設計は、近距離無線通信(NFC)を介した接触型決済と非接触型決済の両方をサポートします。 ワイヤレス接続を組み込み、トランザクションレシートの印刷を駆動し、低電力で動作するため、使用時間を延長します。 さらに、改ざん防止、セキュアブート、認証などの強化されたセキュリティ機能により、安全なトランザクションが確保され、ビジネスの信頼性が向上します。

このシステムのメリット:

  • Wi-FiとBluetooth® Low Energy(LE)によるシームレスな無線操作により、コードレスで使用でき、柔軟で便利な端末配置が可能です。
  • デュアルカードリーダはチップカードとNFCカードをサポートし、利便性を高め、チェックアウトを高速化します。
  • 改ざん防止検出、セキュアブート、セキュア認証などの高度なセキュリティ機能により、堅牢な保護と信頼性を提供します。
  • バッテリ駆動のデザインは、USB Type-CおよびQi互換のワイヤレス充電をサポートし、多彩な電源オプションを提供します。
  • 15Wで動作し、より高い電力ニーズを満たすために100Wのオプションがあります。

製品比較

アプリケーション

  • POS(Point of Sale)ターミナル

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

US194: WEB Connector Arrow.156 Connector Arrow.126 Connector Arrow.42 Connector Arrow.47 Connector Arrow.39 Connector Arrow.48 Connector Arrow.163 Connector Arrow.169 Connector Arrow.170 Connector Arrow.171 Connector Arrow.178 Connector Arrow.179 Connector Arrow.158 Connector Arrow.150 USB-C USB-C USB-C USB Controller USB Controller USB Controller Battery Charging Battery Charging Battery Charging Wireless Charging Wireless Charging Wireless Charging Battery Li-ion.174 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Connector Arrow.35 Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Circle Circle.40 ORing FET Controller ORing FET Controller ORing FET Controller Connected signals arrow ORing FET Controller ORing FET Controller ORing FET Controller Connected signals arrow.46 Single component.49 Buck Regulator Buck Regulator Connected signals arrow.53 Connected signals arrow.54 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Connector Arrow DDR4 DDR4 DDR4 eMMC eMMC eMMC uSD Card uSD Card uSD Card Clock Clock Clock Audio Codec Audio Codec Audio Codec Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY DSI to HDMI DSI to HDMI DSI to HDMI NFC NFC NFC Smart Card IC Smart Card IC Smart Card IC RTC RTC RTC USB Hub USB Hub USB Hub Thermal Printer Thermal Printer Thermal Printer Biometric Device Biometric Device Biometric Device Tamper Sensor Tamper Sensor Tamper Sensor Security IC Security IC Security IC Optional 100W Optional 100W Optional 100W LTE LTE LTE Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Camera Connector Camera Connector Camera Connector Microphone + Speaker Connector Microphone + Speaker Connector Microphone + Speaker Connector Bi-directional Ethernet Connector Ethernet Connector Ethernet Connector Bi-directional.87 HDMI Connector HDMI Connector HDMI Connector Bi-directional.92 Ethernet Connector Ethernet Connector Ethernet Connector Bi-directional.94 USB USB USB Bi-directional.96 SIM Card SIM Card SIM Card Bi-directional.98 Bi-directional.112 Bi-directional.113 Bi-directional.114 Bi-directional.115 Bi-directional.116 Bi-directional.117 Bi-directional.118 Bi-directional.119 Bi-directional.120 Bi-directional.121 Bi-directional.122 Bi-directional.123 Bi-directional.125 Connector Arrow.128 Bi-directional.154 DRR VPP DRR VPP DRR VPP VDDQ VDDQ VDDQ Connected signals arrow.159 D3.3V D3.3V D3.3V Bi-directional.161 SD Card1 (1.8V/3.3V) SD Card1 (1.8V/3.3V) SD Card1 (1.8V/3.3V) Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V) Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V) Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V) SD Card1 (1.8V/3.3V).182 SD Card1 (1.8V/3.3V) SD Card1 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) FET Oring Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Connector Arrow.208 Connector 1.160.209 FET Oring.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Connected signals line Connector Arrow.241 Circle.242 Connected signals arrow.243 Connected signals arrow.244 US194 US194 US194 Connector Arrow.249 Connector Arrow.250 Sheet.251 MPU MPU MPU EXTAL EXTAL EXTAL SSI SSI SSI EtherMAC EtherMAC EtherMAC MIPI_DSI MIPI_DSI MIPI_DSI I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO USB USB USB UART UART UART UART UART UART I2C I2C I2C I2C I2C I2C UART UART UART UART/SPI UART/SPI UART/SPI MIPI_CSI2 MIPI_CSI2 MIPI_CSI2 DBSC DBSC DBSC SDHI1 SDHI1 SDHI1 Circle.162 Circle.164 PRESET PRESET PRESET I2C I2C I2C Circle.173 Circle.174 Circle.175 Circle.176 Sheet.252 PMIC PMIC PMIC RTC RTC RTC LDO1 LDO1 LDO1 GPIO GPIO GPIO Buck2 Buck2 Buck2 Buck3 Buck3 Buck3 Buck4 Buck4 Buck4 LDO2 LDO2 LDO2 LDO4 LDO4 LDO4 I2C I2C I2C LDO3 LDO3 LDO3
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング