メインコンテンツに移動
表示
表示

Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU

Renesas Synergy™マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、IoT市場向けのコネクテッドモバイル機器から高性能な組み込みシステムコントローラまでのエンドアプリケーション向けに設計されています。 各シリーズの性能、機能、ピン互換性により、Synergy MCUは組み込み市場のスケーラビリティ、消費電力、コードの再利用性、性能のニーズを満たします。

Renesas Synergyプラットフォームの革新的なコンセプトにより、開発者はアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)層から開発に着手することができ、デバイスに近い下回りの煩雑な開発から解放され、独自のアプリケーションの差別化に創造性を集中することができます。そして結果的に、市場投入までの開発期間を短縮し、トータルの所有コストを削減し、参入障害を取り除きます。

機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。

Synergyハードウェア

画像
Synergy S1 Series

S1シリーズ – 超低消費電力

ポータブルセンサや制御アプリケーションのバッテリ寿命を最大化します。

画像
Synergy S5 Series

S5シリーズ - 高集積

強固に統合された高性能な製品で生産性を向上させます。

画像
Synergy S3 Series

S3シリーズ - 高効率

性能に対する電力の最適化によってアプリケーション効率を向上させます。

画像
Synergy S7 Series

S7シリーズ - 高性能

高性能でコンピュータ負荷の高いアプリケーションを管理します。

 

Synergyソフトウェア

Synergy Software Package (SSP)

Renesas Synergy™ プラットフォームを使用する開発者には、100,000ドルを超える市場価値を誇る製品版ソフトウェア(SSP)を、無償で使用でき、無制限のライセンス権利が付与されます。 SSPは、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージでテスト、メンテナンス、およびサポートされています。

SSPのダウンロード

開発ツール

画像

迅速なコード開発によって、製品の市場投入にかかる時間を短縮するようにデザインされたSynergyの開発ツールは、ファイル管理、ソフトウェアとMCUのコンフィギュレーション、コード生成、コンパイル、デバッグ、直感的なGUIの設計を容易にします。すべてのSynergy開発ツール、サポート情報、デザインリソースはSynergyプラットフォームに含まれています。

Renesas Synergy™ ソフトウェアアドオン

ソフトウェアアドオンは、SSPの機能を拡張して、通信プロトコル、セキュリティ機能、およびクラウドサービスなどの幅広い特殊機能を実現します。

パートナープロジェクト

SSPと互換性のあるパートナー製ソフトウェア。評価版は無償で提供されており、製品版の販売・サポートは、パートナー企業が対応します。

Renesas Synergy™ グラフィックスソリューション

Synergy Software Package(SSP)に含まれているGUIXは、深く組み込まれたリアルタイムのIoTアプリケーション専用に設計されたインダストリアルグレードのGUIソリューションです。

その他のリソース

Renesas Synergy™ が選ばれる理由

開発を加速し、トータルコストを削減でき、参入障壁を低くします。

Synergy MCUのコンポーネント

Synergy MCUは、1つのプロジェクトから次のプロジェクトへソフトウェアの再利用を最大化するコア機能と周辺コンポーネントを提供します。

長期製品供給プログラム (PLP)

機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。

プロダクトセレクタ: Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 10.49 MB English
ガイド PDF 462 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB English
製品アドバイザリ PDF 646 KB English
製品変更通知 PDF 204 KB English
製品変更通知 PDF 635 KB English
製品変更通知 PDF 580 KB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
8件