概要
説明
太陽光発電(PV)エネルギは、化石燃料への依存を減らし気候変動対策として人気を集めています。 ただし、PVシステムは通常、DC電流を利用しているため、火災や物的損害につながるアークが発生する可能性があるため、アーク検出は安全にとって非常に重要です。 UL 1699BやIEC 63027などの規格では、PVシステムのアーク障害検出が義務付けられており、市場での受け入れと合法的な運用のためのコンプライアンスの重要性が強調されています。
この太陽光発電アーク検出システムは、DC電圧と電流スペクトルを監視することにより、シリアルアークと並列アークの両方を識別し、危険を軽減するための包括的な安全性を提供します。 高いリアルタイム性能とレスポンスを誇るMCUと、誤検知を低減するオプションのeAI機能強化を特長としています。 このシステムは、200ミリ秒未満の検出時間を提供し、迅速かつ正確な障害検出を保証し、ユーザに警告し、火災や危険を防ぎます。
このシステムのメリット:
- eAIオプションは、誤検知を減らし、不要なシャットダウンや変更を最小限に抑えることでシステムの信頼性と効率を向上させ、運用の中断を最小限に抑えて稼働時間を向上させます。
- 高性能処理を搭載したArm® Cortex®-M33 MCUは、DC電圧と電流スペクトルの迅速な解析を可能にし、最小限の遅延でシリアルアーク放電と並列アーク放電を特定し、障害検出と応答を高速化することで 安全性を高めます。
- 超低ノイズオペアンプは、正確なアーク故障検出のためのシグナルインテグリティを確保します。
- ゼロドリフトアーキテクチャは、温度変化によるオフセットとドリフトを最小限に抑え、あらゆる気候と季節で正確なシステム機能を確保します。
製品比較
アプリケーション
- 太陽電池を用いた太陽光発電(PV)システム
- インバータ
- アーク検出機能内蔵サーキットブレーカ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Rogowski Coil
製品
ボード&キット
Buck Converter
製品
Op Amp
製品
ボード&キット
ドキュメント
Op Amp
製品
ボード&キット
ドキュメント
Op Amp
製品
ボード&キット
ドキュメント
Op Amp
製品
ボード&キット
ドキュメント
Op Amp
製品
ボード&キット
ドキュメント
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
RS-485/RS-422
製品
ボード&キット
MCU
製品
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram