概要
説明
コンパクトな自動化ソリューションに対する需要の高まりは、工場フロアのスペースの制約によって推進されており、より小型のロボットシステムが必要とされています。 さらに、より複雑な製造プロセスでは、より高い精度と正確さが必要です。
小型の産業用ロボットは、さまざまなアプリケーション、特にロボットアームの動きを正確に制御するために重要です。 このシステム設計は、レゾルバモータ制御に重点を置いており、安定な通信と信頼性の高いパワーマネージメントを特長とし、効率的な動作を実現します。 パワー駆動および管理コンポーネントは、過酷な環境下でもコスト削減と優れた性能に貢献します。
システムの利点 :
- 包括的なシステム設計とコンポーネント統合により、小型産業用ロボットシステムのコア機能を実現し、開発時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。
- レゾルバモータ制御は、正確な位置決め、一貫した性能、およびエラーの低減に不可欠な高精度の動作精度を保証します。
- 堅牢な設計は、騒がしく過酷な環境に最適です。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
ドキュメント
MCU
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
RS-485 Transceiver
製品
RS-485 Transceiver
製品
RS-485 Transceiver
製品
PWM Controller
製品
LDO
製品
RDC-IC
製品
Full Bridge FET Driver
製品
Full Bridge FET Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram