メインコンテンツに移動

概要

説明

PX5 RTOSは、業界標準のPOSIX pthreads APIの実装とクラス最高のサイズとパフォーマンスを特徴とする高度な第5世代RTOSです。安全性とセキュリティに関しては、PX5 RTOSは、IEC 61508 SIL 4、IEC 62304クラスC、ISO 26262 ASIL D、およびEN 50128 SW-SIL 4認証を必要とするセーフティクリティカルなアプリケーションでの使用が認定されています。PX5 RTOSは、 RAシリーズRXシリーズRZシリーズRISC-VシリーズのMCUおよびMPU全範囲に対応しています。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

画像

特長

  • 高度で使いやすい第5世代RTOS
  • POSIX pthreads APIの実装により、開発者は即座に利用が可能で、ファームウェアの移植性が向上
  • IEC 61508 SIL 4、IEC 62304 Class C、ISO 26262 ASIL D、EN 50128 SW-SIL 4 安全認証
  • フットプリントが小さく、実行が高速であるため、メモリに制約のある環境でのマルチスレッド化が可能
  • 独自のPDV(Pointer/Data Verification)による機能安全とセキュリティの向上(特許出願中)
  • ロイヤリティフリー
  • サンプルコードはこちらから無料でダウンロード可能

製品比較

アプリケーション

  • インダストリアルIoT
  • 車載
  • スマートシティ
  • スマートホーム
  • スマートセンサ
  • 家電

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 855 KB English
1件