メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • 2つの高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH)
  • 2つの低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL)
  • 2つの基準電圧(Vref)
    • 2つのVref出力
  • 15個の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 9つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
    • 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT
  • 8つの多機能マクロセル
    • 7つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ
    • 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコルインターフェース
  • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
  • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
  • 3つの発振器(OSC)
    • 2.048kHz発振器
    • 2.048 MHz発振器
    • 25MHz発振器
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)
  • リードバック保護(リードロック) 
  • 電源電圧: 2.5V(±8%)~5V(±10%)
  • 周囲動作温度範囲:-40°C〜125°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • パッケージ:14ピンLQFN、3.0mm x 3.1mm x 0.75mm、0.65mmピッチ
  • AEC-Q100(TA = -40°C〜+125°C)認定済み

製品比較

アプリケーション

  • インフォテインメント
  • E/Eアーキテクチャ
  • パワートレイン
  • xEV
  • シャシー/ボディエレクトロニクス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.42 MB
アプリケーションノート PDF 713 KB
デバイスエラッタ PDF 192 KB
カタログ PDF 272 KB
アプリケーションノート PDF 1.29 MB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング