メインコンテンツに移動

QuickConnect Platform

システム設計の再定義:QuickConnectによるハードウェアとソフトウェアの共同開発

QuickConnectは、標準化されたハードウェアおよびソフトウェアのビルディングブロックを使用して、電子システムの開発を簡素化します。

クラウドベースの設計プラットフォームであるQuickConnect Studioは、ハードウェアとソフトウェアの視覚的な構築を容易にし、プロトタイプの検証と製品開発を加速します。 エンジニアはハードウェアデバイスブロックをドラッグアンドドロップでき、プラットフォームはコードを自動生成します。 さらに、リアルタイムのコードカスタマイズとリモートデバッグをサポートしているため、物理ボードをデプロイする前に反復的なテストを行うことができます。

QuickConnectボードは、互換性の問題を排除することで迅速なプロトタイピングとテストを可能にする標準化されたコネクタを備えた物理ボードです。

[ビデオ:1518861:320:180]

ラピッドプロトタイピング

ラピッドプロトタイピング用のセンサ、コネクティビティ、MCU/MPU評価ボードの高速モジュラーシステムにアクセスできます。

ハードウェアの互換性

標準化されたPMOD、mikroBUS™、Arduinoインターフェースとのハードウェア互換性により、互換性の問題が解消され、設計プロセスが簡素化されます。

コード開発の削減

事前に統合されたセンサーライブラリと自動コード生成により、時間と労力を節約できます。

QuickConnect Studioの起動 
QuickConnectボードの検索

はじめに

ユーザーマニュアル

このガイドでは、特定のセンサーを例にとり、QuickConnectプラットフォームの概要を説明します。

ダウンロード

ビギナーズキット

QuickConnect初心者用キットは、QuickConnectプラットフォームに簡単なスターターエクスペリエンスを提供することを目的としています。

詳細情報

開発プロセス

画像
QuickConnect Platform Ecosystem

looks_one QuickConnect でプロジェクトを開始する

QuickConnect Studioによるハードウェアとソフトウェア開発の共同最適化

looks_two ドラッグ&ドロップインターフェース

ハードウェアとソフトウェアの互換性チェックが組み込まれた直感的なインターフェイス

looks_3 コードの生成とコンパイル

システムコードの開発時間を短縮

looks_4 リアルタイムのコードカスタマイズ

柔軟で堅牢なシステムにより、リアルタイムのカスタマイズが可能

looks_5 デバッグとテストをリモートまたはライブで

リモートデバッグでテストする前に設計を反復処理するか、ボードをライブでテストします

ビデオ

ニュース&ブログ