![DALI通信](/sites/default/files/media/images/dali-communications-timeline-ja.png)
RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード
RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードは、各種照明通信規格の評価ボードを制御するための照明通信マスタボードです。DALI、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。DALI マルチマスタ動作および各種DALIテスト規格への適用が可能です。(*1)
Pmod™インタフェースコネクタを搭載し...
近年、SDGs、ESGなど持続可能な社会に向け、省エネ性、安全性と快適性を重視したビルの開発・供給が進んでいます。そこで、BCPの他、ビルに向けた環境認証・評価制度となるLEED、ZEB、WELLなどが登場しました。様々な環境認証・評価へ取り組むため、照明は重要な一環として自由自在な調光・調色の制御により、快適性などを高めながら、省エネやコスト削減を図れています。それに向かって国際規格DALIが登場し、既に世界の主流となっています。
*1 LEED:建物と敷地利用についての環境性能評価システム *2 ZEB:快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと
*3 WELL:建物の環境・エネルギー性能と利用者の健康・快適性を評価するシステム
*4 UL規格:アメリカの認証機関(Underwriters Laboratories Inc.)が策定する製品安全規格
*5 ISO規格:製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう」という国際的な基準
*6 IEC規格:電気・電子に関する国際規格
DALIはDigital Addressable Lighting Interfaceの略で、IEC62386で規定されたオープンな照明用国際通信規格です。通信は、マスタ(Control Device)とスレーブ(Control Gear)で構成されています。
伝送路の基本は101、Control Gear は102、Control Deviceは103で構成されています。Control Device はルータ、スイッチ、人感センサ/ 照度センサなどが含まれ、Control Gear は照明灯具が含まれます。その上位に個別機器に特化した規格(2xx,3xx)が用意されています。この構成により、共通の基盤で照明に関する機器を開発可能です。
現在、DALI はDALI-2と呼ばれる新しい規格に進化しています。DALI-2では照明へのニーズに合わせて新しいアプリケーションの定義、機能追加、互換性向上が盛り込まれています。そして、規格準拠には公式テストの実施が必要になってきています。
ルネサスは初めてDALI の規格化団体に加入した半導体メーカとして、最新の規格動向に沿った、テスト済みのプロトコルスタックを含むソリューションを提供しています。
DALIでタスク・アンビエントという照明方式を実現できます。タスク・アンビエントとは、机などの対象物(タスク)と床や廊下などの周辺(アンビエント)を照らす照明を分けることを指しています。
タスク・アンビエント照明の特長:
本構成は、机などの対象物(タスク)と床や廊下などの周辺(アンビエント)を照らす照明が個別に制御可能なタスク・アンビエント照明になっています。各照明、センサ、スイッチはDALIにより接続され、集中管理の照明コントローラなどからも制御可能となっています。 このように、DALI は必要な機器をすべて結び、制御することができるため、タスク・アンビエント照明を容易に実現することができます。
DALI-2 TOTAL SolutionはControl Device ( ルータ等のマスタ機器 ) と Control Gear ( 照明灯具等のスレーブ機器 ) の両方をサポートしたソリューションです。ソリューションを活用いただくことで、セット開発をされるお客様は、スタック及びアプリケーション開発にかかる時間を半年~1年間程度短縮することが可能です。
* SMS機能:Snooze Mode Sequencerの略で、CPUとは独立して処理を実行する機能
用途 | 主な規格 | 推奨製品 | 評価用ボード | ソリューション |
---|---|---|---|---|
照明灯具 | IEC62386-102 ed.2.0 Control Gear (General Requirement) | RL78/I1A | EZ-0012 + DALI-2 EXPANSION BOARD | ソフトウェア自動生成ツール アプリケーションノート:RL78/I1A DALI-2 Control Gear 基本(102) 調光(207) 調色(209Tc) サンプルアプリケーション (ZIP | English, 日本語) |
ルータ | IEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application Controller | RL78/G23 | Lighting Communication Master Evaluation Board | マニュアル:RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語) DALI Master Control GUI |
ルータ | IEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application Controller | RX65N | RX65N Cloud kit + DALI-2 Option board | アプリケーションノート:RX65N グループ アプリケーションノート Cloud kit を使用したDALI-2 照明通信(Control Device/Application Controller 編) (ZIP | English, 日本語) DALI Master Control GUI |
規格 IEC 62386 | 用途 | 規格 IEC 62386 | RL78 *3 | RA *2 | RX |
---|---|---|---|---|---|
102 Ed.1.0 | 照明灯具/PWM変換器など | Control Gear (General Requirement) | check | - | - |
207 Ed.1.0 | LED modules (Particular Requirement) | check | - | - | |
102 Ed.2.0 | Control Gear (General Requirement) | check | check | - | |
207 Ed.2.0 | LED modules (Particular Requirement) | check | check | - | |
209 Ed.1.0 Tc | Color Control (Particular Requirement) | check | check | - | |
103 Ed.1.0 | スイッチ/ルータ/センサなど | Control Device (General Requirement) Application Controller | - | check | check |
Control Device (General Requirement) Input Device | check | check | - | ||
301 Ed.1.0 | Push buttons (Particular Requirement) | 開発中 | check | - |
*1:DALI通信部分について公式テスタおよびテストシーケンスで動作確認を実施
*2:MBS/CS-Lab GMBH製
*3:ルネサス製, パートナー企業 テセラテクノロジ社でDALIスタックの受託開発サービスを提供中。こちらをご覧ください
通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。 ボードの詳細については各ボードをクリックしてリンク先情報をご確認ください。
照明通信マスタ評価ボード (RTK7RL23LMP00000BJ) | 照明通信マスタ評価ボード (TCM-RL78/I1A) | RL78/I1A DALI-2ソリューションボード* | RX65N Cloud kit + DALI-2 Option Board | |
---|---|---|---|---|
ユースケース | 照明スイッチとマスタの評価開発 | マスタ機能の評価開発 | DALIスタックの基本評価 | Cloud接続によるアプリケーションコントローラの開発 |
MCU | RL78/G23 | RL78/I1A | RL78/I1A | RX65N + RL78/I1A |
電源電圧 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
特徴 | 静電容量タッチキーを搭載したDALI入力デバイス | DALI入力デバイス | DALIの基本評価 | クラウド接続 |
調光I/F | DALI-2/DMX512/IR/Switch | DALI/DMX512/IR | DALI-2 | DALI-2/Switch |
ソフトウェア自動生成ツール | 対応 | 対応 | - | - |
本体サイズ(W x D x H) | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 50 x 86 mm | 160 x 240 x 42.5 mm *オプションボード込み |
*ボード詳細については弊社営業にお問い合わせください
通信評価のマスタとして DALI, DMX512 用のGUIをご用意しています。TCM-RL78I1A(テセラテクノロジ製)と組み合わせて頂く事で、マスタとして動作させることが可能です。通信による照明制御の評価としてお使い頂けます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DALIマスタコントローラGUI DALI 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
|
Code Generator | ルネサス |
DMX512マスタコントローラGUI DMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
|
Code Generator | ルネサス |
Applilet EZ for HCD LED照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成し、ボード上のマイコンに書き込みできるツール
|
Code Generator | ルネサス |
3 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.11]
ZIP
7.21 MB
英語
アプリケーション:
産業用機器
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447]
ZIP
14.00 MB
英語
アプリケーション:
産業用機器
Compiler:
ICCRL78
Function:
Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals
IDE:
e2 studio, IAR-EWRL78
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447]
ZIP
10.85 MB
英語
アプリケーション:
産業用機器
Compiler:
CC-RL, ICCRL78
Function:
Application-Example, Communication-Interface, Driver-or-Library, Other-peripherals
IDE:
e2 studio, IAR-EWRL78
|
|
3 items
|
この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。
ブログ | 2023年12月18日 | ||
ブログ | 2023年6月29日 |