メインコンテンツに移動

概要

説明

32ビット マイクロコントローラ(MCU)のルネサスRA6E1 グループはTrustZone®を備えた高性能のArm® Cortex®-M33コアを採用しています。 RA6E1は高性能40nmプロセスで製造されています。オープンかつフレキシブルなFlexible Software Package(FSP)に対応した、RAファミリマイクロコントローラのエントリーラインです。RA6E1は多彩な周辺機能と、イーサネットを含むコネクティビティを備えており、790.75 CoreMark(3.95 CoreMark/MHz)という比類のない性能が魅力で、それを必要とするIoTアプリケーションに最適です。

特長

  • 200MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 対応
  • 512KBまたは1MBのフラッシュメモリ
  • 256KB SRAM
  • EEPROMのようにデータ保存可能な8KBのデータフラッシュメモリ
  • 低消費電力モード時にデータを保持する1KBの スタンバイ SRAM
  • 48ピンから100ピンまでのパッケージラインナップ
  • MAC搭載イーサネット
  • USB 2.0 フルスピード
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • シリアルコミュニケーションインターフェイス (UART、簡易SPI、簡易 I2C)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

製品比較

アプリケーション

  • 有線イーサネット機器
  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
14件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

AIZip - ルネサスのVoice Kit RA6E1を使った話者識別のご紹介

あなたの音声コマンド認識システムは、誰が話しているかまで認識できていますか? Renesas と AIZip は、音声を認識するだけでなく、誰が話しているかまでを識別する話者認識を、クラウド接続なしのシステム向けにオールインワンで提供します。

ニュース&ブログ