概要
説明
400ZRは、2020年3月にOptical Internetworking Forum(OIF)によってリリースされた相互運用可能なネットワーキング実装契約(IA)です。 これは、データセンターインターコネクト(DCI)リンク上で400Gbイーサネットを伝送するためのフットプリント最適化ソリューションを定義し、最小距離80kmを目標としています。 この低電力でスペース効率の高い 400ZR モジュールは、Quad Small Form Factor Pluggable Double Density(QSFP-DD)および Octal Small Form Factor Pluggable(OSFP)フォームファクタに実装できます。
システムの利点 :
- 120MHzマイコン、トランスインピーダンスアンプ(TIA)、ドライバにより、小型で高性能なモジュールを実現
- 同期整流式降圧とPMICは、モジュールのサイズと消費電力を大幅に削減するのに非常に効率的です
製品比較
アプリケーション
- 400ZRトランシーバ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Regulator
製品
TCX0 XT Series
製品
MCU
製品
PMIC
製品
PMIC
製品
Linear Differential Driver (LDD)
製品
Transimpedance Amplifier (TIA)
製品
Exiting Interactive Block Diagram