概要
説明
BLDCモータの用途は、より小型で高効率な製品の需要により、急速に増加しています。 BLDC モータ設計の中核となるのは、安定で信頼性の高いモータ制御回路と、汎用的な MCU を組み合わせた安全制御アルゴリズムです。 モータ制御回路の主要部品には、MOSFETドライバ、汎用MCU、電圧レギュレータ、セルバランサ、バッテリチャージャなどがあります。 この48V位置制御システムは、これらのコンポーネントを統合して、さまざまな産業用アプリケーションに正確で効率的なモータ制御を提供します。
このシステムのメリット:
- 超低消費電力マイコンを採用し、エネルギ効率化を実現。
- 応答性の高い制御のために4μsの高速ウェイクアップ時間を提供します。
- オペアンプとコンパレータを備えた12ビットADCを内蔵しています。
- カスタマイズのための顧客プログラム可能なEEPROMにより、正確なセルバランシングとモニタリングを提供します。
製品比較
アプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- ロボット
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Digital Power Monitor
製品
ボード&キット
Switching Regulator
製品
ボード&キット
Switching Regulator
製品
Gate Driver
製品
Level Shifter
製品
Level Shifter
製品
RS-485 Transceiver
製品
LDO
製品
Current Sense Op Amp
製品
ドキュメント
MCU
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram