メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

GR-ROSEは、ロボットやIoTのプロトタイピング用小型ボードです。Arduinoスケッチ+ROS2(Robot OS)でロボット動作における分散処理を簡単化します。人間にあたる中脳、脊椎・神経の役割を想定してます。

小型で且つシリアルサーボや、センサ、電源を接続するためのインタフェースが用意されているため、ロボットに組み込みやすくなっています。AWS FreeRTOSを利用したマルチタスク化や、AWS IoTへの接続も可能です。


GR-ROSE

RX65N搭載

5cm x 4.5cmと小型ながら、Ethernet、無線、シリアルサーボ、PMOD、アナログ、電源供給など高密度なボードです。

Core Groupメーカーサイト

gr-rose-board

認証

CE, EU RoHS, 中国 RoHS

ESP-WROOM-02Dについては、Espressifのサイトを参照してください。


GR-ROSEピンマップ

gr-rose-pin-map

仕様

搭載マイコン

RX65N (R5F565NEHDFP 100ピンQFP)
RXv2コア [34 CoreMark/mA]

ROM/RAM

2MB/640KB

動作周波数

120MHz(12MHz 10逓倍)

RTCクロック

32.768kHz

センサー

温度(マイコンに内蔵)

ROS用I/F

Ethernet, USB (rosserial)

シリアルサーボ用I/F

TTL x 4, RS-485 x 1

アナログI/F

ADC(12bit) x 6, DAC x 1

Wireless

IEEE 802.11b/g/n

PMOD用I/F

1 (I2C, SPI, UART)

外部電源入力

USB VBUS or 4.5V~18V

外部電源出力

3.3V, 5V


ブロック図

block-rose


関連情報

ソフトウェア開発環境

オープンソースのROS2向けソフトウェアスタックと、3タイプの開発環境を用意しています。

software-rose


プログラム作成

  • WebコンパイラでArduinoスケッチ!
  • IDE for GRでArduinoスケッチ!
  • IDE for GR(オフライン, Arduinoライク)
  • e2 studio(オフライン, プロ向け)

    e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

  • GR-ROSEスケッチソース(GitHub)
  • 近藤科学ロボアーム「KXR-A3S」を動かしてみよう!
  • デバッガを接続しよう

回路・デザイン

スケッチリファレンス
(Arduinoライク)

  • GR-ROSEスケッチリファレンス

Fusion 360用3Dデータ

Autodesk Fusion 360でインポートできる3Dデータです。GR-ROSE用のケースなどを作るときに活用してください。

 

gr-rose-3d

Fritzing用データ

Fritzingでインポートできるデータです。ブレッドボードの配線が簡単に行えます。(Designed by ksekimoto)

gr-rose-fritzing


MicroPython

micropython-logo

GR-ROSEはMicroPythonを実行できます。(Published in GitHub by ksekimoto)

GR-ROSEのリセットボタンを押した後、以下のbinファイルをコピーすることで、MicroPythonが実行されます。

e2 studio用ボード定義ファイル(BDF)

e2 studioで使用可能なGR-ROSEのボード定義ファイルです。 新規にGR-ROSEのソフトウェアを開発する際に役立ちます。

GR-ROSE Board Definition File (ZIP)

rose-bdf


出荷時USBファームウェア

出荷時はマイコンにUSBファームウェアが書き込まれています。リセットボタンを押すことでストレージとなり、binファイルをコピーするとユーザーアプリケーションとして実行されます。

USBファームウェア

GR-ROSEのSW1を「P」にセット後にUSBを接続すると、Renesas Flash Programmer(RFP)によってmotファイルを書きこむことができます。

注: 本ファームウェアは初回出荷時のファームウェアから以下の変更がされています。

  • ユーザアプリにジャンプ時、CMT0が停止されます。
  • VBUSやVMOTから電源供給時にリセットボタンを押した場合、USBポートが開いていなければユーザーアプリにジャンプします。

usb-firmware-rose

以下はe2 studioのプロジェクトファイルです。コンパイルにはCCRXが必要です。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

補足:e2 studio 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

 

技術サポート情報