メインコンテンツに移動

port 産業Real-time通信ライブラリ 国内販売代理店:株式会社M2Mクラフト

概要

説明

port industrial automation GmbH社は産業用リアルタイム通信のプロフェッショナルで、各種プロトコルスタックや開発ツールを提供しています。同社のマルチプロトコルリアルタイム通信用ミドルウェアGOALはRZ/N1RZ/T1R-INシリーズに対応しており、これを用いることによりRenesas R-INエンジン側で複数のリアルタイム通信プロトコルを動作させることが可能です。

画像

特長

  • 対応可能な通信プロトコル:PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、Ethernet Powerlink、CANopen Master/Slave
  • プロトコルスタックは1機種または類似複数機種に開発時ライセンスが付与され、製造・頒布時には追加費用が発生しないため、製造台数が多く見込まれる場合には有利です。

製品比較

アプリケーション

  • 産業機器
  • FA

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 584 KB English
1件