メインコンテンツに移動

高性能ヒューマンマシンインターフェース(HMI)システム

概要

説明

このソリューションは、システムの複雑さとコストを削減するためのシステムオンモジュール(SoM)設計を特長としています。 テスト済みのトータルソリューションであるSoMは、最大4Kの解像度で複数のディスプレイを駆動できるグラフィカルヒューマンマシンインターフェイス(HMI)の作成を可能にする高性能RZ MPUを備えています。 ワイヤレス接続は、Wi-Fi、Bluetooth® Low EnergyまたはNFC (近距離無線通信)を介して提供されます。

このシステムのメリット:

  • テスト済のSoMで設が軽減され、市場投入までの時間を短縮
  • ディスプレイオプション(HDMI、LVDS、RBG)を備えた強力なMPUにより、さまざまなディスプレイの駆動に対応
  • キャリアボードはアプリケーションごとに最適化できるため、異なる製品間でSoMを再利用可能

製品比較

アプリケーション

  • グラフィカルキオスク
  • 情報ディスプレイ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio 2 CLKs 2 CLKs 2 CLKs Sheet.290 6 CLKs 6 CLKs 6 CLKs Sheet.311 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US195 US195 US195 Level Shifter Level Shifter Level Shifter DDR, QSPI Flash, eMMC DDR, QSPI Flash, eMMC DDR, QSPI Flash, eMMC 16.6666MHz (Crystal) 16.6666MHz (Crystal) 16.6666MHz (Crystal) 32.768 KHz (OSC) 32.768KHz (OSC) 32.768KHz (OSC) Real-Time Clock Real-Time Clock Real-TimeClock USB Power Controller 2 USB Power Controller USB Power Controller USB Power Controller 1 USB Power Controller USB Power Controller USB 2.0 HUB Controller USB 2.0 Hub Controller USB 2.0 Hub Controller Versa Clock3S VersaClock 3S VersaClock 3S Audio Codec Audio Codec Audio Codec Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi/ Bluetooth Wi-Fi/ Bluetooth HDMI HDMI HDMI Speaker/Mic Speaker/Mic Speaker/Mic Display Display Display Camera Camera Camera Micro USB Micro USB Micro USB NFC NFC NFC SD Card SD Card SD Card LVDS Display LVDS Display LVDS Display Backlight Backlight Backlight PCIe Slots PCIe Slots PCIe Slots Fan Fan Fan USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 x4 USB2.0 x4 USB2.0 x4 USB3.0 USB3.0 USB3.0 Connector Arrow Connector Arrow.109 Connector Line Connector Arrow.113 Connector Line.114 Connector Line.115 Connector Line.116 Connector Line.121 Connector Line.136 Connector Arrow.138 Connector Arrow.139 Connector Arrow.140 Connector Arrow.141 Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Sheet.150 Connector Arrow.155 Connector Arrow.156 Connector Line.157 Connector Line.162 Connector Arrow.164 Connector Arrow.166 Connector Arrow.167 Connector Arrow.168 Connector Arrow.169 Connector Arrow.171 Connector Arrow.174 Connector double arrow Connector double arrow.178 Connector double arrow.179 5.0V 5.0V 5.0V VDD/DVFS (0.82V) VDD/DVFS (0.82V) VDD/DVFS (0.82V) VDD (0.83V) VDD (0.83V) VDD (0.83V) VDD (1.8V) VDD (1.8V) VDD (1.8V) VDDOVA/DDR (1.1V) VDDOVA/ DDR (1.1V) VDDOVA/DDR (1.1V) VCC025 (2.5V) VCC025 (2.5V) VCC025 (2.5V) VDD033 (3.3V) VDD033 (3.3V) VDD033 (3.3V) PRESETn/18 PRESETn/18 PRESETn/18 Connector 1.203 Diode.204 Sheet.205 Sheet.207 Diode Sheet.209 Sheet.211 Diode.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Connector 1 Connector 1.217 Connector 1.218 Connector 1.219 Connector Line.220 Connector Line.221 Connector 1.222 Connector 1.223 Connector 1.224 Connector 1.225 Connector 1.226 Connector 1.227 Connector 1.228 Diode.229 Sheet.230 Sheet.232 Connector 1.235 Connector Line.145 Reset Reset Reset Connector Arrow.247 5.0V 5.0V 5.0V Battery Double-cell 1 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Ground Sheet.277 Sheet.278 VDD033 3.3V VDD033 3.3V VDD033 3.3V Connector Arrow.280 6 CLKs 6 CLKs 6 CLKs Sheet.301 Versa Clock6E VersaClock 6E VersaClock 6E 3 CLK 3 CLK 3 CLK Sheet.293 PCIe Clock PCIe Clock PCIe Clock Carrier Board Carrier Board Carrier Board VDD033 3.3V VDD033 3.3V VDD0333.3V Connector Arrow.340 Connector Arrow.341 Connector Arrow.342 5.0V 5.0V 5.0V Ground.344 Sheet.345 Sheet.346 Ground.347 Sheet.348 Sheet.349 VDD 1.8V VDD 1.8V VDD 1.8V Connector Line.351 Connector Line.352 Connector Line.353 Connector Line.354 Connector Line.355 Connector Line.356 Board to Board Connector Sheet.334 Board to Board Connector Board to Board Connector Board to Board Connector Sheet.336 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 MPU MPU MPU MPU DBSC DBSC DBSC QSPI QSPI QSPI LVDS LVDS LVDS MMC MMC MMC PWM PWM PWM SCI SCI SCI I2C I2C I2C SDHI SDHI SDHI CSI CSI CSI RGB888 RGB888 RGB888 PCIe PCIe PCIe USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 SSI SSI SSI Ethernet Ethernet Ethernet DU DU DU Buck with Drivers Buck with Drivers Buck with Drivers Buck withDrivers EN1 EN1 EN1 EN2 EN2 EN2 PGOOD PGOOD PGOOD Buck Buck Buck Buck ENDC01 ENDC01 ENDC01 ENDC02 ENDC02 ENDC02 ENLD01 ENLD01 ENLD01 Buck Converter Buck Converter Buck Converter Buck Converter EN EN EN
Exiting Interactive Block Diagram