メインコンテンツに移動

パワーマネジメント

ルネサスをご利用ください

ルネサスの包括的なパワーマネージメントポートフォリオは、幅広いパワー要求に対応し、デジタルマルチフェーズDC/DCスイッチングコントローラからバッテリマネジメントシステムやパワーマネージメントICまでのソリューションを提供するとともに、業界をリードするMCUやMPUとシームレスに接続することで、最も困難な設計のための最高のパワーパートナーとなっています。

ルネサスの電源ポートフォリオは、エネルギー、電動化、人工知能などの既存および新興のアプリケーションに対応します

ルネサスは、再生可能エネルギーからスマートグリッド、EVから産業オートメーション、ビルオートメーションまで、よりクリーンで持続可能な未来に向けた旅を加速するために設計された幅広いソリューションを提供し、エネルギー転換全体にわたるイノベーションを促進します。

ルネサスは、ディスクリートGaN HEMT、MOSFET、絶縁型ゲートドライバ、およびMCU/MPUに接続する専用PMICの強固なポートフォリオを通じて、高速で信頼性の高いエネルギー移行を可能にするクラス最高の性能を提供し、市場投入までの時間を短縮します。

AIが私たちの生活のあらゆる側面を変革する中、ルネサスは、モノの人工知能(AIoT)設計を加速するために構築されたセンシング、コネクティビティ、パワー製品ソリューションにまたがるソリューションを提供することで、AI/ML開発者をサポートしています。 これらのソリューションは、コア、エッジ、エンドポイントにあります。

人工知能についてもっと知る
パワーディスクリートについてもっと知る

実績と信頼のあるサプライヤーが、当社の規模を活用して明日のイノベーションをサポートします

革新。 品質。 信頼性: これらがルネサスのパワープロダクツグループの特徴です。 当社は10年以上にわたりパワー半導体業界をリードし、44億個の部品を出荷(2023年)し、何百ものウィニングコンビネーションとリファレンスデザインを提供し、世界中で画期的な技術を推進しています。

ルネサスは、スタンドアロンの電圧レギュレータからワイドバンドギャップおよびMOSFETパワースイッチまで、完全な技術エコシステムを提供し、お客様が明日の電源製品を構築できるようにします。

PowerCompass™ツールPowerNavigator™ソフトウェアを使用して電源設計を開始

車載製品については、 オートモーティブ・パワー・マネージメントを参照してください。

カテゴリ

AC/DCおよび絶縁型DC/DCコンバータ
絶縁トランスを要するスイッチモード電源用PWMコントローラ
DC/DC 電源モジュール
コントローラ、MOSFET、受動部品、出力インダクタを含むソリューション
DC/DCコンバータ
リニア・レギュレータ、スイッチング・レギュレータ、コントローラ、PMIC、および電源モジュール
FETドライブ
ハーフブリッジ、フルブリッジ、ローサイド、同期降圧MOSFETドライバ
LED Drivers
Drivers for LED backlighting and RGB, RGGB, or RGBW color sequencing
USB-C電源
より高速・高出力なUSB充電を実現するUSBコネクティビティソリューション
ソリッドステート照明
バックライト、車載、一般照明用LEDドライバ
バッテリマネジメント
過電圧保護やマルチセル・バランスを搭載したBMS製品
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)
ホストシステムの電力要件に関連する様々な機能を持つPMIC
モータドライバ
フルブリッジおよびハーフブリッジのモータ制御アプリケーションを実現するモータドライバ
リニア・レギュレータ(LDO)
シングル/デュアル低ドロップアウトレギュレータ(LDO)およびリニア・レギュレータ製品
多相パワー
高速負荷過渡応答、正確な電流バランス、優れた安定性を備えた製品
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵)
車載ボディ、照明、ヒーターなどのアプリケーション向けデバイス
電圧リファレンス
フローティングゲートアレイおよびバンドギャップ技術における高精度電圧リファレンス
電源周辺デバイス
1~5台の電圧モニタを搭載したシステム監視ソリューション

ドキュメント

アプリケーション

ニュース&ブログ

ツール&リソース