RA4L1 MCUグループ評価キット
EK-RA4L1 評価キットを使用すると、RA4L1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。ユーザは搭載されている豊富な機能に加えて...
ルネサスのRA4L1 MCUグループは、TrustZone®を備えたArm® Cortex®-M33(CM33)コアを採用した低消費電力32ビットマイクロコントローラ(MCU)で、低電圧動作、低消費電力、高性能の理想的なバランスを実現します。RA4L1は、1.65µAの低消費スタンバイ電流に加え、多数の低消費電力機能を組み合わせたmin 1.6VまでのCPU動作が可能。アプリケーションの要件に合わせて電力と性能バランスの動的な最適化をすることができます。
これらのMCUは、セグメントLCDディスプレイ駆動や高度なセキュリティエンジン、RTC、ADC、タイマなどの低消費電力機能を備えています。また、CAN FD、USB 2.0 FS、I2C/I3C、低消費電力UARTなどの通信インタフェースを搭載しており、多くの産業オートメーション、家電製品、スマートホーム、民生、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアの応用に最適です。
RA4L1は、スタンダードなLQFPおよびQFNパッケージオプションと、省スペース実装に適したのBGAおよびCSPとの幅広いパッケージオプションがあり、最大でTa -40~125℃の動作温度に対応しています。RA4L1 MCUは、ルネサスのフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)とハードウェア/ソフトウェアが統合された開発ツールにより、お客様の開発をサポートします。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
RA スマート・コンフィグレータ RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
9件
|
EK-RA4L1 評価キットを使用すると、RA4L1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。ユーザは搭載されている豊富な機能に加えて...
RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
ご注意:RA4L1はSecure Factory Programming 機能を有しておりますが...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The Renesas RA4L1 MCU group offers 80MHz, 32-bit microcontrollers powered by the Arm® Cortex®-M33 core with TrustZone®. These low-power, general-purpose MCUs are designed to meet the needs of applications requiring efficient energy usage, high performance, and advanced security features.
RAマイコンのRA8E1、RA8E2、RA4L1が、セキュリティ認証制度のPSA Certified Level 1を取得 | ニュース | 2025年2月27日 |
タッチキーとセグメントLCDおよび堅牢なセキュリティ機能を備えた超低消費電力マイコン「RA4L1」を発表 | ニュース | 2025年2月19日 |
お使いのMCUは、低消費電力システムの製品設計に高度なセキュリティを追加することができますか? | ブログ | 2025年2月18日 |
Using Example Projects to Support RA MCU Designs | ブログ | 2022年10月13日 |
Get Where You’re Going with the Official Renesas RA Family Guide | ブログ | 2022年1月28日 |