メインコンテンツに移動

ワイヤレススパイロメータ

概要

説明

スパイロメータは、肺が吸ったり吐いたりする空気の量を測定するために設計された装置です。 特に、COPD、喘息、アレルギー、その他の呼吸器疾患を持つ人の肺の健康を評価し、改善するために不可欠です。 これらの測定は、健康異常の早期発見や、呼吸困難を克服するための肺のトレーニングに極めて重要です。

このワイヤレススパイロメータは、FEV1、ピークフロー(L/min)、総肺活量、および詳細な吸気/呼気パターンを含む、人工肺の健康指標を経時的に追跡します。 Bluetooth®またはWi-Fi経由でユーザフレンドリーなGUIにシームレスに接続できるため、リアルタイムのモニタリングや医療従事者との簡単なデータ共有が可能です。 NFC充電は、完全ワイヤレスで手間のかからない体験を確実にします。

このシステムのメリット:

  • BluetoothとWi-Fiに対応し、安全なデータ転送、保存、遠隔評価が可能で、利用者と医療提供者の双方にとってのアクセシビリティを確保します。
  • USBまたはNFCワイヤレス充電(WLC)による内蔵リチウムイオンバッテリの柔軟な充電オプション。
  • エアフローセンサは、呼吸流量のパターンや変化をモニタするために、スパイロメータ内を移動する空気の正確で動的な測定を可能にします。
  • 温度・湿度センサが環境補正を行い、空気密度や環境の変化に関係なく正確な読み取りを確保します。

製品比較

アプリケーション

  • 家庭用スパイロメータ
  • 準専門的な医療用スパイロメータ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
WS035: WEB 3.3V/500mAmax 3.3V/500mAmax 3.3V/500mAmax Connector Arrow.214 Sheet.174 Crystal Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Line.188 Line.189 Connector Arrow Connector Arrow.68 Connector Arrow.252 Connector Line.191 Sheet.2 Crystal Sheet.4 Sheet.5 Sheet.6 Sheet.7 Sheet.8 Sheet.9 Sheet.10 Line.188 Line.189 Sheet.13 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Line Line.34 Sheet.26 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Line Line.34 NFC WLC NFC WLC NFC WLC Universal NFC Charger Universal NFC Charger Universal NFC Charger Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit USB-C USB-C USB-C USB-C Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Line Bi-directional Load Switch Load Switch Load Switch Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Battery 1-Cell Sheet.66 Sheet.67 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Ground Sheet.71 Sheet.72 Connector Line Line Li-ion Battery Li-ion Battery Li-ionBattery Connector Line.70 Alternative USB 5VDC Supply instead of NFC WLC Alternative USB 5VDC Supply instead of NFC WLC Alternative USB 5VDC Supply instead of NFC WLC Mains or Battery Powered Mains or Battery Powered Mains or Battery Powered Line Arrow Bi-directional Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 2 2 2 Laptop LEDs RGB LED Red Sheet.97 Sheet.98 LED Blue Sheet.100 Sheet.101 LED Green Sheet.103 Sheet.104 Antenna Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Bi-directional.131 Load Switch Load Switch Load Switch Air Flow Sensor Air Flow Sensor Air Flow Sensor Temp & Humidity Sensor Temp & Humidity Sensor Temp & Humidity Sensor Touch Key Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 OLED Sheet.133 Label Text 10pt.160 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Connector Arrow.175 Connected signals arrow WS035 WS035 WS035 Bi-directional.180 Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.168 Connector dotted line Dotted Line 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 kHz 32 kHz 32 kHz PHY: BLE and/or Wi-Fi Protocol: Matter or proprietary PHY: BLE and/or Wi-Fi Protocol: Matter or proprietary PHY: BLE and/or Wi-Fi Protocol: Matter or proprietary Dotted Line.188 Tablet Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Bi-directional.199 Vertical Wire Bundle.200 3 3 3 Sheet.202 Bi-directional.204 Vertical Wire Bundle.205 n n n Sheet.207 Bi-directional.209 Vertical Wire Bundle.210 4 4 4 Sheet.212 Connector Arrow.215 Connected signals arrow.216 Connector Arrow.219 Line.222 Bi-directional.224 Vertical Wire Bundle.225 2 2 2 Sheet.227 Vertical Wire Bundle.228 2 2 2 Sheet.230 Connector Arrow.231 Connector 1.160 Active Mode Active Mode Active Mode Line.253 Connected signals arrow.252 *For Wi-Fi+BLE modules, external crystals are not required *For Wi-Fi+BLE modules, external crystals are not required *For Wi-Fi+BLE modules, external crystals are not required Sheet.256 NFC Charger NFC Charger NFC Charger Vddc Vddc Vddc Vdbat Vdbat Vdbat GPIO0 GPIO0 GPIO0 I2C I2C I2C Sheet.257 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Vdd Vdd Vdd UART UART UART PHY PHY PHY RF Osc.* RF Osc.* RF Osc.* RTC* RTC* RTC* Sheet.296 MCU MCU MCU Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C USB USB USB UART UART UART GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング