これから爆発的に市場が拡大すると予想されるサービスロボットをはじめとするロボット向けのソリューションの紹介を行っています。
少子高齢化、生産人口減少、人件費高騰で生産性向上や代替えとなる労働力の確保が必要となってきています。また、介護人口の増大で介護の効率化が社会の要請となっており、人と安全に共存し、人をサポートするサービスロボットがこれらの課題を解決するものとして期待されています。ルネサスでは各種ロボットを実現する要素技術である、センシング、システム制御、駆動のリアルタイムソリューションの提供と、それぞれの機能を接続するROS(Robot Operating System)のサポートを進めています。また、e-AIソリューションによりロボットの故障予知や認識処理などによりエンドポイントにインテリジェンスを提供するとともに、安全・安心を実現する機能安全ソリューションによりトータルソリューションを提供します。ロボットは産業ロボットからコミュニケーションロボットまで幅広い機能・性能レンジが求められますが、ルネサスではスケーラブルなラインアップでこれをサポートしスマート社会の実現に貢献します。
ルネサスのロボットに関するアプリケーションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。
ROS (Robot Operating System)
ROS(Robot Operating System)はロボット開発に必要となる様々なソフトウェアライブラリやツールを提供するフレームワークです。micro-ROS はROS 2(ROSの第二世代)をマイクロコントローラで使用するためのオープンソースプロジェクトです。
e-AIソリューション
エンドポイントの組み込み機器でAI(Artificial Intelligence)を実行するためのソリューションです。
機能安全
人と安全に共存する協調ロボットやサービスロボットに求められる機能安全規格IEC61508に準拠したソリューションです。

注目の製品
Product | Description | Featured Document |
---|---|---|
パワーマネジメント | ||
ISL8216M | Complete High Voltage 80V, 4A DC/DC Power Module | ISL8216M Datasheet (PDF) |
電池管理IC | ||
ISL9301 | High Input Voltage Charger with Power Path Management | ISL9301 Datasheet (PDF) |
ISL95522 | Hybrid Power Boost (HPB) and Narrow VDC (NVDC) Combo Battery Charger with SMBus Interface | ISL95522 Data Short (PDF) |
パワーマネジメント DC-DC Converter | ||
ISL9307 | 3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs | ISL9307 Datasheet (PDF) |
ISL9305 | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | ISL9305 Datasheet (PDF) |
ToFセンサ (測距センサ) | ||
ISL29501 | Time of Flight (ToF) Signal Processing IC | ISL29501 Datasheet (PDF) |
HMI Remote Controller | ||
RL78/G1H | Industry's Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication MCU | RL78/G1H ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30 (PDF | English, 日本語) |
RL78/G1D | Bluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart Connectivity | RL78/G1D データシート Rev.1.30 (PDF | English, 日本語) |
センシング | ||
RL78/G1A | General-purpose MCUs with Built-in High-resolution A/D Converter | RL78/G1A Data Sheet (PDF) |
RL78/I1E | Configurable AFE, High-precision Analog Microcontroller | RL78/I1E Data Sheet (PDF) |
RX231 | Low-power Consumption, High-performance MCU with 32-bit RXv2 CPU Core | RX230グループ、RX231グループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語) |
Synergy S1JA | 48MHz Arm® Cortex®-M23 CPU | [document:956001] |
システム制御 | ||
RX64M | High-performance MCU with 4.55CoreMark/MHz (546CoreMark) and RXv2 core | RX64Mグループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語) |
RX65N | 32-bit Microcontrollers with RXv2 core, Large-capacity RAM | RX65N グループ, RX651 グループ データシート (PDF | English, 日本語) |
RX71M | 32-bit Microcontroller; Industrial Equipment-specific High-performance Real-time Engine | RX71Mグループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語) |
RZ/A1H | Full-featured MPU with Arm® Cortex®-A9 Core | [document:981441] |
RZ/A2M | High-Speed Embedded AI-Based Image Processing Device with DRP Technology | RZ/A2Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ZIP | English, 日本語) |
RZ/N1D | MPU with Dual Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine) | DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF) |
RZ/N1L | MPU with Dedicated Protocol H/W (EtherCAT / Sercos III) and Arm® Cortex®-M3 (R-IN engine) | DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF) |
RZ/N1S | MPU with Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine) Optimized for Small PLC and HMI | DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF) |
ロボット内通信 Transceiver | ||
ISL3152E | 5V, RS-485/RS-422 Differential Transceiver | ISL3150E, ISL3152E, ISL3153E, ISL3155E, ISL3156E, ISL3158E Datasheet (PDF) |
ISL3232E | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ISL3232E, ISL4221E, ISL4223E Datasheet (PDF) |
モータ制御 | ||
RA4T1 | RA4 Series 100MHz Arm® Cortex®-M33 Motor Control Microcontroller | RA4T1グループ データシート (PDF | English, 日本語) |
RA6T1 | 120MHz Arm® Cortex®-M4, ASSP of RA6 for Motor Control | Renesas RA6T1 グループ データシート (PDF | English, 日本語) |
RA6T2 | 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®, High Real-time Engine for Motor Control | RA6T2 Group Datasheet (PDF | English, 日本語) |
RA6T3 | RA6 Series 200MHz Arm® Cortex®-M33 Motor Control Microcontroller | RA6T3グループ データシート (PDF | English, 日本語) |
RL78/G1F | Multifunctional MCUs with Enhanced Functionality Suitable for Sensorless BLDC Motor Control | RL78/G1F Data Sheet (PDF) |
RX24T | 32-bit MCU Including On-chip FPU Enable to Drive Two Motors Simultaneously | RX24Tグループ データシート Rev.2.00 (PDF | English, 日本語) |
RX24U | Powerful 32-bit Motor Control MCU With Built-in Differential Amplifiers and Safety Systems | RX24Uグループ データシート Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) |
RX66T | 32-bit MCUs Optimal for Motor Control in Industrial, Home Appliance and Robotics Applications | RX66Tグループ データシート (PDF | English, 日本語) |
RZ/T1 | MPU with Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU for Real-Time Control of Industrial Equipment and Networking | RZ/T1 データシート (PDF | English, 日本語) |
パワーMOSFET | ||
Nch MOSFETs | Low on-resistance and low gate charge product series meets the large current requirements of the industrial segment. |