メインコンテンツに移動

マイクロコンピュータ

ルネサスは年間35億個以上のMCUを出荷しており、約50%が自動車向けで、自動車には約20個のルネサス製MCUが搭載されています。残り50%は、産業、IoT、インフラストラクチャなどの主要市場向けです。8ビット、16ビット、および32ビットデバイスで幅広いポートフォリオを持ち、16ビットおよび32ビットMCUのNo.1サプライヤです。ルネサスは、大部分のMCUで製造拠点を分散しており、お客様への供給の継続性を確保しています。何十年にもわたって数十億個の安全でセキュアなMCUを提供してきた、信頼の高いサプライヤです。

ルネサスのマイクロコントローラとマイクロプロセッサは、豊富なメモリおよびパッケージオプションがあり、環境に優しく、高速・高信頼性、低コストなマイコンを提供します。最新プロセス技術により大容量フラッシュメモリの搭載を可能にし、高品質・高信頼性が求められる要求の厳しい分野をはじめ、幅広い用途に使用されています。

ルネサスは、スマート組込み用途へのニーズを満たすために、市場で最も幅広い超低電力から高性能MCUのポートフォリオを提供しています。また、認定済みのソフトウェアライブラリと組合わせた専用ハードウェア機能を提供することで、最高レベルの安全性とセキュリティを実現するように設計されており、あらゆるソリューションの可用性、整合性、および機密性を保護します。

すべてのルネサスMCUは、デバイスファミリ間で機能互換性とピン互換性を備え、高い柔軟性を提供するように設計されています。お客様はソフトウェアとハードウェアを最大限に再利用してプラットフォームの概念を維持しながら、アプリケーションを迅速に多様化し、拡大することができます。

ルネサス MCU / MPU セレクションツール

カテゴリ

プロダクトセレクタ: MCU / MPU セレクションツール

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 16.34 MB 英語
パンフレット PDF 654 KB 英語
カタログ PDF 11.90 MB 英語
カタログ PDF 6.04 MB 英語
カタログ PDF 12.04 MB 英語
5件

ビデオ&トレーニング

Renesas MCUs – Tried and True, Made for You and Your Next Design

An overview of how Renesas has become the leading global MCU supplier, shipping more than 6 million MCUs every day backed by decades of customer confidence and a history of reliability and security.

ニュース&ブログ

ルネサスの最先端110nmプロセス技術がもたらす かつてない電力効率の実現 Technology ブログ 2024年1月26日
スマート組み込みアプリケーションにおける高性能と統合を可能にする、ルネサスの40nmプロセス技術 ブログ 2024年1月19日
より持続可能な未来につながる最先端の半導体とその貢献 ブログ 2023年12月16日
Can Your Vision AI Solution Keep Up with Cortex-M85? ブログ 2023年12月12日
半導体デバイスの製造プロセス、課題、そしてチャンス ブログ 2023年12月6日
RISC-Vの未来: 新たなフロンティアへの挑戦 ブログ 2023年11月30日
Power Your Edge AI Application with the Industry’s Most Powerful Arm MCUs ブログ 2023年10月31日
AIモデル生成のReality AI Toolsと統合開発環境e² studioがシームレスに統合 ニュース 2023年9月21日
半導体産業が多様な用途と応用でAIをリードする ブログ 2023年8月3日
半導体プロセス技術:その歴史とトレンド、そして進化 ブログ 2023年7月6日
モータ制御用マイコンのポートフォリオを拡充し、35品種以上を発売 ニュース 2023年5月30日
信頼性を担保する品質に対する取り組み ブログ 2023年5月17日
ルネサス初の22nmマイコンをサンプル出荷開始 ニュース 2023年4月11日
Renesas Round-Up: A Q&A with Roger Wendelken on Trends Shaping Industrial MCUs ブログ 2023年3月29日
確かな信頼を誇る、お客様を第一に考えたルネサスのMCU ブログ 2023年3月13日
ルネサス、Arm Heliumテクノロジを搭載したCortex-M85プロセッサによるAI実装デモをembedded worldで展示 ニュース 2023年3月9日
エンドポイントAI活用に向けて ブログ 2022年9月5日
インテリジェンス搭載型機能安全 ブログ 2022年8月22日
エンドポイントにおけるAIセキュリティ ブログ 2022年8月8日
Your Year to Design Secure, Connected, Scalable IoT Products with the RA Family of MCUs ブログ 2022年8月2日
センサーフュージョンへの深層学習の導入 ブログ 2022年7月25日
AIが可能にするタッチ操作とジェスチャー認識 ブログ 2022年7月11日
エンベデッドビジョンアプリケーションにおけるエンドポイントAI革命 ブログ 2022年6月27日
AIとエンドポイント・リアルタイム分析の役割 ブログ 2022年6月13日
スマート製品と音声認識 ブログ 2022年5月30日
AIoTにおけるデータサイエンスとデータ完全性 ブログ 2022年5月16日
エンドポイントインテリジェンス ブログ 2022年4月28日
組み込み分野におけるAIとIoTの融合 ブログ 2022年4月13日
Prototyping Smart-Home Products is Easier than Ever with the Quick-Connect IoT System ブログ 2022年3月25日
Get IoT Ready with Building Blocks from the Renesas Ready Partner Network ブログ 2021年10月19日

ツール&リソース